Outil de dénudage et de Montage, démontage Wiha pour Câble coaxial

Outil de dénudage et de Montage, démontage Wiha pour Câble coaxial

Détails du produit:

Référence fabricant: Z73200306SB

Marque: WIHA

Prix: 25.53

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z73200306SB

Référence pièce
Z73200306SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.53 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poids(g) 53 Longueur totale (mm)(mm) 125 Superficie dénudée, maximum (mm²)(mm²) 8
EAN 4010995442415 Zone dénudée (minimum - maximum) (mm²) 6 - 8 Longueur totale L (pouces) 5"
La description Z73200306SB Largeur (mm)(mm) 34 Emballé sous blister Oui
Höhe (mm)(mm) 22 Superficie dénudée, minimum (mm²)(mm²) 6

Vous vous trouvez sur la page de Outil de dénudage et de Montage, démontage Wiha pour Câble coaxial, le numéro d'article est le suivant: Z73200306SB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z73200306SB.

Assistance technique