Supports de moniteur, aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
197-D30-75-75-A-BL
197-D40-75-75-A-BL
197-D40-100-100-A-BL
197-D50-75-75-A-BL
197-D50-100-100-A-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l1 l3 d1 m2 m1 l2 Poids
(g)

33.80 €

1 Disponible 7 jours 9540D 30757595180.0

38.28 €

1 Disponible 7 jours 9552D 40757595282.0

41.82 €

1 Disponible 7 jours 12052D 40100100120322.0

43.68 €

1 Disponible 7 jours 9565D 50757595426.0

47.30 €

1 Disponible 7 jours 12065D 50100100120467.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

s 5 Finition BL. Inutilisé Type A. Avec goujon de raccordement

Assistance technique