Inscription

Actionneur

Actionneur

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Application

    Type

    Remarques

    Accessoires inclus

    Quantité minimale de commande
    -
    Droit
    Les vis de sécurité empêchent le dévissage des actionneurs.
    L'actionneur droit est utilisé pour les portes tournantes avec des rayons de Porte > 300 mm ou pour les portes coulissantes.
    2 Vis de sécurité acier inoxydable M4 x 14
    1 pièces
    -
    Coudé
    Les vis de sécurité empêchent le dévissage des actionneurs.
    2 Vis de sécurité acier inoxydable M4 x 14
    1 pièces
    Pour portes battantes gauche ou droite, surcourse 5 mm
    -
    Pour les rayons de Porte < 1000 mm, utilisez un actionneur articulé. Le mouvement du ressort de l'actionneur empêche le coincement dans la tête d'actionnement. Les vis de sécurité empêchent le dévissage des actionneurs.
    2 vis de sécurité acier inoxydable M5 x 10
    1 pièces
    Pour portes battantes en haut et en bas, surcourse 5 mm
    -
    Pour les rayons de Porte < 1000 mm, utilisez un actionneur articulé. Le mouvement du ressort de l'actionneur empêche le coincement dans la tête d'actionnement. Les vis de sécurité empêchent le dévissage des actionneurs.
    2 vis de sécurité acier inoxydable M5 x 25
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    11.08 €
    ( 13.19 € )
    4 jours ouvrables
    13.69 €
    ( 16.29 € )
    4 jours ouvrables
    17.38 €
    ( 20.68 € )
    4 jours ouvrables
    21.69 €
    ( 25.81 € )
    4 jours ouvrables