Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QMS001
Protocole réseau | Ethernet TCP/IP | RAM minimale | 8 GB | Navigateur Web | Google Chrome ; Mozilla Firefox ; (versions prises en prise en charge : voir les notes de version courantes) |
---|---|---|---|---|---|
Support de données | Télécharger | Cycle CPU minimal | 2,3 GHz | Interface d'appareil requise | USB ; Adaptateur LAN - RJ45 |
Langue | Allemand ; Anglais ; Français ; Italien ; Espagnol ; Portugais ; Chinois ; Japonais ; Coréen ; Russe | Type de licence | Licence unique | Résolution graphique minimale | 1920 x 1080 |
Nombre minimal de cœurs de processeur | 4 | Système opérateur | Microsoft Windows 10 64 bits ; Serveur Microsoft Windows 2016 ; Serveur Microsoft Windows 2019 ; Serveur Microsoft Windows 20H2 ; (uniquement les versions pendant la période de support Microsoft) | Classe de licence | Version complète |
Câble réseau | Ethernet 1 Gbit |
Vous vous trouvez sur la page de Licence mono OS, le numéro d'article est le suivant: QMS001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QMS001.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles