Logiciel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QLM001
QLS020
QLS025
QLS030
QLV001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Logiciel supplémentaire requis Fonction

546.61 €

1 Disponible 4 jours transfert de spectres de fréquenceGoogle Chrome ; MozillaFirefox ; Microsoft Internet Explorer 11 ; Banque de données Microsoft Edge : Agent LR Microsoft SQL Server : QLA001-

927.39 €

1 Disponible 4 jours visualisation des valeurs mesuréesGoogle Chrome ; Mozilla Firefox ; Microsoft Internet Explorer 11 ; Banque de données Microsoft Edge : Serveur Microsoft SQLsurveillance de l'état des machines et des équipements ; analyse de la consommation d'énergie ; alarmes lorsque les valeurs mesurées sont dépassées ; interface avec le système ERP

950.31 €

1 Disponible 12 jours visualisation des valeurs mesuréesGoogle Chrome ; Mozilla Firefox ; Microsoft Internet Explorer 11 ; Banque de données Microsoft Edge : Serveur Microsoft SQLsurveillance de l'état des machines et des équipements ; analyse de la consommation d'énergie ; alarmes lorsque les valeurs mesurées sont dépassées ; interface avec le système ERP

745.53 €

1 Disponible 4 jours visualisation des valeurs mesuréesGoogle Chrome ; MozillaFirefox ; Microsoft Internet Explorer 11 ; Banque de données Microsoft Edge : Agent LR Microsoft SQL Server : QLA001surveillance de l'état des machines et des équipements ; analyse de la consommation d'énergie ; alarmes lorsque les valeurs mesurées sont dépassées ; interface avec le système ERP

124.93 €

1 Disponible 4 jours transfert de spectres de fréquenceGoogle Chrome ; MozillaFirefox ; Microsoft Internet Explorer 11 ; Banque de données Microsoft Edge : Agent LR Microsoft SQL Server : QLA001transfert et visualisation des spectres de fréquence des unités d'évaluation VSE ; enregistrement des données brutes en Valise de dépassement des valeurs limites

Loading...

  1. 1

Informations de base

RAM minimale 8 GB Navigateur Web Google Chrome; Mozilla Firefox ; Microsoft Internet Explorer 11 ; Microsoft Edge Cycle CPU minimal 2,5 GHz
Mémoire minimale du disque dur 10 GB Interface d'appareil requise Adaptateur LAN - RJ45 Mémoire minimale de la carte graphique(GB) 1
Résolution graphique minimale 1680 x 1050 Nombre minimal de cœurs de processeur 2 Système opérateur Microsoft Windows 8.1 ; Microsoft Windows 10 ; Serveur Microsoft Windows 2012 ; Serveur Microsoft Windows 2012 R2 ; Serveur Microsoft Windows 2016

Assistance technique