Module de dialogue de processus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR1074
CR1075
CR1076
CR1077
CR1080
CR1081
CR1082
CR1083
CR1084
CR1085
CR1087
CR1200
CR1201
CR1202
CR1203
CR9223
CR9224
CR9225
CR9226
CR9227
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Nombre d'entrées numériques Protection Matériaux Consommation de courant
(mA)
Nombre d'entrées analogiques Températures de stockage
(°C)
Signal acoustique Tension de fonctionnement
(V)
Connexion électrique Température ambiante
(°C)
Nombre d'interfaces vidéo (CVBS) Eléments de commande Nombre de sorties vidéo numériques Consommation d'énergie
(W)
Humidité relative maximale de l'air
(%)
Taille d'affichage Résolution d'affichage Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer
(m)
Entrée analogique (Courant)
(mA)
Type d'affichage Degré de salissure Nombre d'interfaces USB Rétroéclairage de l'écran Entrée analogique (Tension)
(V)
Dimensions
(mm)

2,402.16 €

1 Disponible 4 jours --IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67)en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre5000--35-85-8-32 DC--35-60---2790 ; (sans condensation)--3000--21--223.6 x 137.4 x 46.5

2,613.84 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 22IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67)en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre5000--35-85-8-32 DC--35-602-22790 ; (sans condensation)--3000--21--223.6 x 137.4 x 46.5

2,808.31 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 22IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67)en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre5000--35-85-8-32 DC--35-604-22790 ; (sans condensation)--3000--22--223.6 x 137.4 x 46.5

3,161.39 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 22IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67)en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre5000--35-85-8-32 DC--35-604-22790 ; (sans condensation)--3000--22--223.6 x 137.4 x 46.5

3,423.54 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12---1-----0-20--2-0-32145 x 225 x 80

3,423.54 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12---1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

3,755.08 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

3,548.31 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12-2Écran couleur 7"
8
Touches de fonction rétroéclairées librement programmables
Résolution d'affichage : 800 x 480
Type d'affichage : affichage couleur
Taille' affichage : 7"
Rétroéclairage de l'écran : LED
1-----0-20--2-0-32157 x 192 x 53.6

3,548.31 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32145 x 225 x 80

3,548.31 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

3,423.54 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12--Écran couleur 7"
8
Touches de fonction rétroéclairées librement programmables
Résolution d'affichage : 800 x 480
Type d'affichage : affichage couleur
Taille' affichage : 7"
Rétroéclairage de l'écran : LED
1-----0-20--2-0-32157 x 192 x 53.6

4,078.16 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32245 x 324 x 62

4,409.69 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32245 x 324 x 62

3,496.92 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 22IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67)en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre5000--35-85sortie audio stéréo intégrée8-32 DC--30-602-22990 ; (sans condensation)12.3"1280 x 4803000-Écran couleur21LED-339.1 x 160.5 x 47.7

3,973.84 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 22IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67)en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre5000--35-85sortie audio stéréo intégrée8-32 DC--30-604-22990 ; (sans condensation)12.3"1280 x 4803000-Écran couleur avec fonction tactile22LED-339.1 x 160.5 x 47.7

3,586.62 €

1 Disponible 22 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12---1-----0-20--2-0-32145 x 225 x 80

3,586.62 €

1 Disponible 22 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12---1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

3,710.77 €

1 Disponible 22 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12-2Écran couleur 7"
8
Touches de fonction rétroéclairées librement programmables
Résolution d'affichage : 800 x 480
Type d'affichage : affichage couleur
Taille' affichage : 7"
Rétroéclairage de l'écran : LED
1-----0-20--2-0-32157 x 192 x 53.6

3,710.77 €

1 Disponible 22 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32145 x 225 x 80

3,710.77 €

1 Disponible 22 jours Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 11---1--10-32 DCConnecteur : 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage panneau/surface Horloge en temps réel Oui

Assistance technique