Affichage numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DX2021
DX2022
DX2023
DX2031
DX2032
DX2033
DX2041
DX2042
DX2043
DX2045
DX2051
DX2052
DX2053
DX2055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Sortie de tension analogique
(V)
Nombre d'entrées numériques Charge d’électricité maximale par sortie
(mA)
Application Nombre d'entrées analogiques Sortie de courant analogique
(mA)
Tension de fonctionnement
(V)
Fréquence CA
(Hz)
Nombre de sorties analogiques Charge max.
(Ω)
Nombre de sorties vidéo numériques Consommation d'énergie
(W)
Interface de communication Protection contre les surcharges Temps de cycle de processus minimal
(ms)
Révision du lien E/S Type de port maître requis Couple de transmission

319.50 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2-2-évaluation et affichage universels pour toutes les unités physiques qui peuvent être dérivées de séquences d'impulsions à sec--115-230 AC / 18-30 DC50-60----------

384.24 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 4 ; Nombre de sorties analogiques : 1-10-102-évaluation et affichage universels pour toutes les unités physiques qui peuvent être dérivées de séquences d'impulsions à sec-4-20115-230 AC / 18-30 DC50-6012704--Oui----

354.84 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 4-2-évaluation et affichage universels pour toutes les unités physiques qui peuvent être dérivées de séquences d'impulsions à sec--115-230 AC / 18-30 DC50-60--4--Oui----

288.00 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2-2-évaluation et affichage universels pour toutes les unités physiques qui peuvent être dérivées de séquences d'impulsions à sec--18-30 DC-----------

352.62 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 4 ; Nombre de sorties analogiques : 1-10-102-évaluation et affichage universels pour toutes les unités physiques qui peuvent être dérivées de séquences d'impulsions à sec-4-2018-30 DC-12704--Oui----

323.20 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 4-2-évaluation et affichage universels pour toutes les unités physiques qui peuvent être dérivées de séquences d'impulsions à sec--18-30 DC---4--Oui----

388.43 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2---afficher et surveiller les signaux analogiques ; par exemple des capteurs de pression, des capteurs de température ou des capteurs de débit2-115-230 AC / 18-30 DC50-60----------

423.76 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 4---afficher et surveiller les signaux analogiques ; par exemple des capteurs de pression, des capteurs de température ou des capteurs de débit2-115-230 AC / 18-30 DC50-60--4--Oui----

464.24 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 4 ; Nombre de sorties analogiques : 11-10-200afficher et surveiller les signaux analogiques ; par exemple des capteurs de pression, des capteurs de température ou des capteurs de débit24-20115-230 AC / 18-30 DC50-60127043-Oui----

497.84 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2--200afficher et surveiller les signaux analogiques ; par exemple des capteurs de pression, des capteurs de température ou des capteurs de débit2-115-230 AC / 18-30 DC50-60---3Liaison E/SOui31.1ACOM3 (230,4 kbauds)

356.80 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2---afficher et surveiller les signaux analogiques ; par exemple des capteurs de pression, des capteurs de température ou des capteurs de débit2-18-30 DC-----------

392.00 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 4---afficher et surveiller les signaux analogiques ; par exemple des capteurs de pression, des capteurs de température ou des capteurs de débit2-18-30 DC---4--Oui----

421.54 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 4 ; Nombre de sorties analogiques : 11-10-200afficher et surveiller les signaux analogiques ; par exemple des capteurs de pression, des capteurs de température ou des capteurs de débit24-2018-30 DC-12704--Oui----

466.46 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2--200afficher et surveiller les signaux analogiques ; par exemple des capteurs de pression, des capteurs de température ou des capteurs de débit2-18-30 DC-----Liaison E/SOui31.1ACOM3 (230,4 kbauds)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 65 Matériaux Noryl UL94-V-0 Consommation de courant(mA) 100
Connexion électrique Bornes à vis Température ambiante(°C) -20-60 Type de montage découpe du panneau : 91 x 43 mm
Bornes à indice de protection IP 20 Dimensions(mm) 48 x 112 x 116 Affichage Écran LCD graphique complet en couleur, écran tactile

Assistance technique