Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
O2M200 |
O2M201 |
O2M202 |
O2M203 |
O2M210 |
O2M211 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d’ouverture (°) | Câble de raccordement | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530.31 € | 1 | 4 jours | 80 x 59 | Écran connecté | ø 55.5 / L = 51.3 | ||
530.31 € | 1 | 4 jours | 80 x 59 | Oui | ø 55.5 / L = 51.3 | ||
530.31 € | 1 | 4 jours | 118 x 89 | Oui | ø 55.5 / L = 51.3 | ||
530.31 € | 1 | 4 jours | 118 x 89 | Oui | ø 55.5 / L = 51.3 | ||
530.31 € | 1 | 4 jours | 170 x 117 | Écran connecté | ø 55 / L = 52 | ||
530.31 € | 1 | 4 jours | 170 x 117 | Oui | ø 55 / L = 52 |
Loading...
Sortie vidéo | PAL (25 ips entrelacé) 720H x 576 V (640 x 480), 1 vtt / 75 Ω | Protection | IP 67; IP 69K | Connecteur | 1 x M16, blindé |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtier : PC/ABS ; lentille avant : polyamide renforcé fibre de verre | Consommation de courant(mA) | < 280 | Résolution d’image(pixels) | 640 x 480 |
Tension de service(V) | 12-32 DC | Température ambiante(°C) | -40-85 | Longueur de câble(m) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Angle d’ouverture(°)
Câble de raccordement
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles