Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E80120 |
E80121 |
EC2059 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (A) | Protection | Courant total de sortie (A) | Ondulation résiduelle max. (mV) | Matériaux | Indice de protection | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Température ambiante (°C) | Quantité par unité d’emballage (pcs) | Fréquence nominale AC (Hz) | Tension de sortie DC (V) | Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (%) | Plage de tension d’entrée AC (V) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.57 € | 1 | 4 jours | 0.8 | IP 40 ; (connecteur M12 : IP 69K) | 1 | 200 | Boîtier : plastique noir | II | Connecteur : 1 x M12 | 47-63 | 0-40 | - | - | 24 | 82.22 | 90-264 | - | ||
70.15 € | 1 | 4 jours | 0.75 | IP 40 ; (connecteur M12 : IP 69K) | 1 | 300 | Boîtier : plastique noir | II | Connecteur : 1 x M12 | - | 0-40 | - | 50-60 | 24 | 86.8 | 100-240 | Adaptateurs secteur: 1, EU : 1, UK : 1, USA : 1, AUS | ||
111.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)(A)
Protection
Courant total de sortie(A)
Ondulation résiduelle max.(mV)
Matériaux
Indice de protection
Raccordement électrique
Fréquence AC(Hz)
Température ambiante(°C)
Quantité par unité d’emballage(pcs)
Fréquence nominale AC(Hz)
Tension de sortie DC(V)
Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)(%)
Plage de tension d’entrée AC(V)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles