Module analogique PWM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR3001
CR3002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie de tension analogique
(V)

53.23 €

1 Disponible 4 jours 0-5

53.23 €

1 Disponible 4 jours 0-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées/sorties Nombre d'entrées analogiques : 1 Nombre d'entrées PWM 1 Consommation de courant(mA) < 20
Conception Module PCB Tension de fonctionnement(V) 24-30 DC Température ambiante(°C) -40-85
Protection contre l'inversion de polarité Oui Nombre de sorties analogiques 1 Entrées de fréquence PWM(hertz) 122; (signal PWM 24 V DC)
de la plaque(mm) 49 x 30 x 15

Assistance technique