câble module analogique PWM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR3003
CR3004
CR3008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie de tension analogique
(V)
Nombre d'entrées PWM Consommation de courant
(mA)
Sortie de courant analogique
(mA)
Tension de fonctionnement
(V)
Charge max.
(Ω)

66.46 €

1 Disponible 4 jours 0-51< 20-24-30 DC-

66.46 €

1 Disponible 4 jours 0-101< 20-24-30 DC-

149.54 €

1 Disponible 4 jours -1; (24 V CC ± 20 % signal PWM)< 304-2019.2-28.8 DC600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées/sorties Nombre d'entrées analogiques : 1 Matériaux polyamide renforcé fibre de verre Conception Module de logement
Température ambiante(°C) -40-85 Protection contre l'inversion de polarité Oui Nombre de sorties analogiques 1
Entrées de fréquence PWM(hertz) 122 de la plaque(mm) 54 x 34 x 15

Assistance technique