Câble de connexion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVF555
EVF556
EVF557
EVF558
EVF559
EVF560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protection Température ambiante (max.)
(°C)

27.73 €

1 4 jours --

30.68 €

1 4 jours IP 65 ; IP 67 ; IP 68 ; IP 69K ; (fiche M12/fiche RJ45 : IP 20)0-80

36.49 €

1 4 jours IP 65 ; IP 67 ; IP 68 ; IP 69K ; (fiche M12/fiche RJ45 : IP 20)0-80

53.43 €

1 4 jours IP 65 ; IP 67 ; IP 68 ; IP 69K ; (fiche M12/fiche RJ45 : IP 20)0-80

81.74 €

1 4 jours IP 65 ; IP 67 ; IP 68 ; IP 69K ; (fiche M12/fiche RJ45 : IP 20)0-80

138.60 €

1 4 jours IP 65 ; IP 67 ; IP 68 ; IP 69K ; (fiche M12/fiche RJ45 : IP 20)0-80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Écrou acier inoxydable (1.4404/316 L)/ acier inoxydable (1.4404/316 L) Matériaux Logement : PP sans halogène Conception Câble Ethernet, codage D
Classe de protection III Application Ethernet industriel ; CAT5/CAT5e ; 100 Mbit/s ; zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire Tension de fonctionnement(V) 30 AC / 60 DC
Température ambiante(°C) -25-100 Charge d’électricité maximale totale(A) 1.5 Couple de serrage(Nm) Contre-écrou : 0.6-1.2
Matériau du corps moulé PC / PC Fonction spéciale Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; câble blindé ; aptitude à la chaîne de traînée

Assistance technique