Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QZ9100
Protection | IP 67; (partie inférieure: IP 21) | Navigateur Web | Google Chrome ; Mozilla Firefox ; (versions prises en prise en charge : voir les notes de version courantes) | Jeu de puces | Intel Q170 |
---|---|---|---|---|---|
Stockage de masse | 128 GB SSD | Températures de stockage(°C) | -40-85 | Nombre de sorties vidéo | 1; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
Température ambiante(°C) | -20-50 | Processeur | Intel Core i5 6500 TE Quadcore 2,3 GHz | Langue | Allemand ; Anglais ; Français ; Italien ; Espagnol ; Portugais ; Chinois ; Japonais ; Coréen ; russe |
Mémoire de travail | 8 GB DDR3 | Résistance aux vibrations | IEC60068-2-27 50 g 11 ms IEC 60068-2-6 5 grammes / 10-500 Hz |
Humidité relative maximale de l'air(%) | 95 ; (40°C sans condensation) |
Interface de communication | Ethernet ; RS232 ; USB | Nombre d'interfaces R232 | 2 ; (sélectionnable via le BIOS: RS232 / RS485) | Nombre d'interfaces Ethernet | 2 ; (GBit) |
Système opérateur | Debian Linux 10 | Nombre d'interfaces USB | 4; (USB 3.0) | Dimensions(mm) | 85 x 253 x 201 |
Vous vous trouvez sur la page de Pack matériel, le numéro d'article est le suivant: QZ9100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QZ9100.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles