Prise mémoire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E30398

Référence pièce
E30398
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.29 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 65; IP 67 Conception électrique PNP Matériaux PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Consommation de courant(mA) < 35 Classe de protection III Type de protection contre les courts-circuits en fonction du capteur connecté
Désignation du filetage M12 x 1 Températures de stockage(°C) -40-85 Tension de fonctionnement(V) 18-32 DC
Connexion électrique Connecteur : 1 x M12 ; Corps moulé : TPU ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : FKM Température ambiante(°C) -25-60 Protection contre l'inversion de polarité Oui
Signal de sortie Liaison I/O Sortie de commutation de chute de tension maximale DC(V) 0.5 Interface de communication Liaison I/O
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA) 500 ; (brièvement: 2 A / 50 ms) Résistance d'isolation(MΩ) 100; (500 V DC) Révision du lien I/O 1.1
Dimensions(mm) M12 x 1 Matériau d'étanchéité FKM Affichage fonctionnement : 2 x LED, vert
Couple de transmission COM2 (38,4 kbauds)

Vous vous trouvez sur la page de Prise mémoire, le numéro d'article est le suivant: E30398.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E30398.

Assistance technique