MultiViewBox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2M250

Référence pièce
E2M250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

967.85 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Durée de conservation(MON) 24 Protection IP 67; (ISO 20653) Matériaux Logement : acier inoxydable (1,4401 / 316)
Consommation de courant(mA) < 770 Humidité de stockage(%) < 75 ; Humidité relative Résolution de l'image(pixels) 680 x 480
Températures de stockage(°C) -40-125 Tension de fonctionnement(V) 10-32 DC Température ambiante(°C) -40-85
Protection contre les surtensions Oui Raccordement électrique - SORTIE Connecteur : 1 x M16 Accessoires inclus Couvercle de protection

Vous vous trouvez sur la page de MultiViewBox, le numéro d'article est le suivant: E2M250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2M250.

Assistance technique