Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR3020
Nombre d'entrées/sorties | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | Nombre total d'entrées et de sorties | 1 | Protection | IP 20 |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Plastiques : | Consommation de courant(mA) | < 6 | Températures de stockage(°C) | -40-85 |
Tension de fonctionnement(V) | 8-32 DC | Nombre de sorties vidéo numériques | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Horloge en temps réel, le numéro d'article est le suivant: CR3020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CR3020.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles