Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZZ1060
Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2 | Nombre d'entrées numériques | 2 ; (Port I/O-link classe A : 1 x 2) | Protection | IP 65; IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale DC(V) | 5; (USB) | Charge d’électricité maximale par sortie(mA) | 150 | Niveau de commutation haut(V) | 11-30 |
Version | USB 2.0 | Niveau de commutation bas(V) | 0-5 | Matériaux | Logement : PA ; prise : PA ; contre - Verrou : laiton nickelé |
Consommation de courant(mA) | < 1100; (USB) | Classe de protection | III | Application | Paramétrage et analyse des unités |
Nombre de ports classe A | 1 | Températures de stockage(°C) | -25-85 | Température ambiante(°C) | -25-50 |
Entrées numériques de protection contre les courts-circuits | Oui | Nombre de sorties vidéo numériques | 2 ; (Port I/O-link classe A : 1 x 2) | Humidité relative maximale de l'air(%) | 90 |
Interface de communication | Liaison I/O ; USB | Courant nominal par port(A) | 0.65|0.15 | Raccordement électrique - capteur | Connecteur : M12 |
Nombre d'interfaces USB | 1 | Résistant aux courts-circuits | Oui | Révision du lien I/O | 1.1 |
Affichage | PWR : 1 x LED, vert/ rouge Alimentation en tension : E/S-link : 1 x LED, communication vert/ rouge DI/DO : 1 x LED, entrée/sortie numérique orange |
Couple de transmission | COM1 (4,8 kbauds) ; COM2 (38,4 kbauds) ; COM3 (230,4 kbauds) | Alimentation capteur | 24 V DC |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu le maître USB E / S-link, le numéro d'article est le suivant: ZZ1060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZZ1060.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles