Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZB0929
Protection | IP 20 | Norme de sécurité | AES-128 | Bande de fréquence | 2,4 GHz |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | PA; ABS | Consommation de courant(mA) | < 200 | Classe de protection | III |
Type de connecteur | RJ45 | Tension de fonctionnement(V) | 5 DC | Température ambiante(°C) | 0-50 |
Protocole | TCP/IP| propriétaire | Remarques | Fourni sans carte SIM | Interface de communication | Wi-Fi ; les réseaux mobiles ; Ethernet |
Homologation radio pour | UE ; Canada ; ETATS-UNIS ; Australie ; Brésil | Type d'utilisation | Transmission de données|connexion capteur | Dimensions(mm) | ø 95 |
Affichage | Statut : 1 x LED | Accessoires inclus | Accessoires de montage, pour montage mural Alimentation électrique |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de vibrations Gateway, le numéro d'article est le suivant: ZB0929.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZB0929.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles