Cadre de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EC0730
EC0731
EC0733
EC2110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Conception Dimensions
(mm)
Accessoires inclus

73.23 €

1 Disponible 4 jours Cadre de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour ecomatDisplay 5"112 x 100 x 37.3Entretoises : 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
Vis de réglage : 4
Rondelles : 4
Écrous: 4

74.47 €

1 Disponible 4 jours Cadre de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour ecomatDisplay 7"135 x 120 x 43Entretoises : 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
Vis de réglage : 4
Rondelles : 4
Écrous: 4

95.85 €

1 Disponible 4 jours Cadre de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304) ; Joint : polypropylène noirPour ecomatDisplay 12"158 x 10 x 19Cadre de montage : 2
Joint : 1
Entretoises : 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
Vis de réglage : 4
Rondelles : 4
Écrous: 4

64.77 €

1 Disponible 4 jours Tôle d'acierPour modules de processus et de dialogue PDM360 NG163.5 x 210 x 50.6Écrous
Rondelles
Vis de serrage
Étanchéité : absorption des vibrations

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Installation

Assistance technique