Séparateur quadruple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E70600

Référence pièce
E70600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.74 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 65 Conception électrique AS-i Matériaux PA 6,6 ; vis: acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Joint étanchéité de câble plat : NBR
Alimentation en tension supplémentaire(V) 24 DC Tension de fonctionnement(V) 26.5-31.6 DC Température ambiante(°C) -25-75
Charge d’électricité maximale totale(A) 8

Vous vous trouvez sur la page de Séparateur quadruple, le numéro d'article est le suivant: E70600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E70600.

Assistance technique