Partie inférieure module AS-I【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC5000
AC5003
AC5010
AC5011
AC5014
AC5015
AC5031
AC5101
E75000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protection Conception électrique Matériaux Alimentation en tension supplémentaire
(V)
Tension de fonctionnement
(V)
Connexion électrique Température ambiante
(°C)
Quantité par unité d'emballage
(pcs)
Type de montage Adressage AS-I Capacité des contacts Dimensions
(mm)

14.00 €

1 4 jours IP 67 ; (selon la partie supérieure utilisée : IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT-26.5-31.6 DCBroches de contact dans la partie supérieure du module-25-85-Montage sur Rail DIN et panneau-< 2 A45 x 80 x 20

23.80 €

1 4 jours IP 67 ; (selon la partie supérieure utilisée : IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT24 DC26.5-31.6 DCBroches de contact dans la partie supérieure du module-25-85-Montage sur Rail DIN et panneau-< 2 A45 x 80 x 20

22.49 €

1 4 jours IP 67 ; (selon la partie supérieure utilisée : IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT-26.5-31.6 DCBroches de contact dans la partie supérieure du module-25-85-Montage sur Rail DIN et panneauPrise d'adressage< 2 A45 x 80 x 20

31.00 €

1 4 jours IP 67 ; (selon la partie supérieure utilisée : IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT24 DC26.5-31.6 DCBroches de contact dans la partie supérieure du module-25-85-Montage sur Rail DIN et panneauPrise d'adressage< 2 A45 x 80 x 20

24.85 €

1 4 jours IP 67 ; (selon la partie supérieure utilisée : IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT ; acier inoxydable (1,4305 / 303)-26.5-31.6 DCBroches de contact dans la partie supérieure du module-25-85-Montage sur Rail DIN et panneau-< 2 A-

35.57 €

1 4 jours IP 67 ; (selon la partie supérieure utilisée : IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT ; acier inoxydable (1,4305 / 303)24 DC26.5-31.6 DCBroches de contact dans la partie supérieure du module-25-85-Montage sur Rail DIN et panneau-< 2 A45 x 80 x 20

27.99 €

1 4 jours IP 65AS-iPBT-26.5-31.6 DCBornes à vis : -2,5 mm²-25-85-Montage sur Rail DIN et panneau-< 4 A-

16.74 €

1 4 jours IP 65AS-iPBT-26.5-31.6 DCBornes à vis : -2,5 mm²-25-85-Montage sur Rail DIN et panneau-< 4 A45 x 82.5 x 33

74.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours --Plastiques----20-7010---91.5 x 18 x 45

Loading...

  1. 1

Assistance technique