Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC1096
Protection | IP 00 | Consommation de courant(mA) | < 400 ; (5 V : 300 mA ; 3,3 V : 100 mA) | Application | AS-i sécurité au travail |
---|---|---|---|---|---|
Interface de communication | Bus PCI | Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA) | 70 | Nombre de maîtres AS-I | 2 |
Accessoires inclus | CD du pilote |
Vous vous trouvez sur la page de Carte PCI AS-interface, le numéro d'article est le suivant: AC1096.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC1096.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles