Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DTE601 |
DTE602 |
DTE604 |
DTE801 |
DTE802 |
DTE804 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'ouverture (°) | Distance écriture/lecture face tête de lecture (mm) | Matériaux | Norme RFID | Protocole | Distance écriture/lecture côté tête (mm) | Puissance absorbée (W) | Fréquence de service (MHz) | Homologation radio pour | Type d’utilisation | Puissance de transmission ERP (mW) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896.96 € | 1 | 3 jours | - | 600 | PBT/PC, acier inoxydable, aluminium | ISO 15693 | PROFINET|TCP/IP | 850 | - | 13.56 | UE, Australie, Chine | Transmission de données | - | 113 x 113 x 50 | ||
896.96 € | 1 | 3 jours | - | 600 | PBT/PC, acier inoxydable, aluminium | ISO 15693 | EtherNet/IP|TCP/IP | 850 | - | 13.56 | UE, Australie, Chine | Transmission de données | - | 113 x 113 x 50 | ||
896.96 € | 1 | 3 jours | - | 600 | PBT/PC, acier inoxydable, aluminium | ISO 15693 | TCP/IP | 850 | - | 13.56 | UE, Australie, Chine | - | - | 113 x 113 x 50 | ||
1,350.41 € | 1 | 3 jours | - | - | Boîtier : aluminium, PBT/PC, acier inoxydable | - | PROFINET|TCP/IP | - | 8.6 | 865-868 (ETSI) | EU | Transmission de données | 200 | 113 x 118.6 x 50 | ||
1,350.41 € | 1 | 3 jours | 60 | - | Boîtier : aluminium, PBT/PC, acier inoxydable | - | EtherNet/IP|TCP/IP | - | 8.6 | 865-868 (ETSI) | EU | Transmission de données | 200 | 113 x 118.6 x 50 | ||
1,377.42 € | 1 | 3 jours | - | - | Boîtier : aluminium, PBT/PC, acier inoxydable | - | TCP/IP | - | 8.6 | 865-868 (ETSI) | EU | - | 200 | 113 x 118.6 x 50 |
Loading...
Protection | IP 67 | Courant de charge max. par sortie(mA) | 100, (max.) | Consommation de courant(mA) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection | III | Tension de service(V) | 19.2-28.8 DC | Température ambiante(°C) | -20-60 |
Interface de communication | Ethernet |
Configurer
Propriétés de base
Angle d'ouverture(°)
Distance écriture/lecture face tête de lecture(mm)
Matériaux
Norme RFID
Protocole
Distance écriture/lecture côté tête(mm)
Puissance absorbée(W)
Fréquence de service(MHz)
Homologation radio pour
Type d’utilisation
Puissance de transmission ERP(mW)
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles