Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E80321
Protection | IP 65 | Tension nominale DC(V) | 5 | Matériaux | PS (polystyrène) |
---|---|---|---|---|---|
Consommation de courant(mA) | < 60 | Application | Pour utilisation dans un PC de bureau ou portable | Raccordement électrique | Câble : 1,8 m |
Température ambiante(°C) | -20-50 | Fréquence de service(MHz) | 0.125 |
Vous vous trouvez sur la page de Lecteur manuel RFID, le numéro d'article est le suivant: E80321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E80321.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles