Puce d’identification【1-500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E80301
E80302
E80311
E80312
E80317
E80318
E80319
E80320
E80322
E80341
E80342
E80343
E80344
E80345
E80346
E80347
E80348
E80349
E80353
E80360
E80361
E80370
E80371
E80377
E80379
E80380
E80381
E80382
E80383
E80384
E80385
E80387
E80388
E80393
E80394
E80400
E80404
E80406
E80407
E80408
E80409
E80410
E80413
E80414
E80415
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de bloc
(Octet)
Protection Cycles d'écriture max. Cycles de lecture max. Matériaux Application Type de mémoire Type de puce Température ambiante
(°C)
Code produit électronique (EPC) Quantité par unité d'emballage
(pcs)
Température de service (actif)
(°C)
Norme RFID Température de pointe (passif)
(°C)
Type de montage Capacité mémoire
(Bit)
Boîtier Fréquence de service
(MHz)
Nombre de blocs Numéro d’identification unique (UID)
(Octet)
Installation Dimensions
(mm)
Accessoires (inclus)

20.49 €

1 4 jours -IP 67100000IllimitéPA noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---40-85---40-85-120 (durée d'essai : 1 x 100 h)Fixation par vis224Type fileté0.125---M5 x 0.8 / L = 16.5-

33.51 €

1 4 jours -IP 67100000IllimitéPBT orange, PA noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---40-85---40-85-120 (durée d'essai : 1 x 100 h)-224Support de puce pour convoyeur d’acheminement0.125---18 x 33 x 16.9Puce d’identification, E80301

40.15 €

1 4 jours -IP 67100000IllimitéManchon fileté : PBT orangeCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---25-85---25-85-160 (durée d'essai : 1 x 35 h)Fixation par vis224Type fileté0.125--Pose sur métalM18 x 1 / L = 16.2Contre-écrous : 2

18.70 €

1 4 jours -IP 67100000IllimitéPPS noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---25-85---25-85-160 (durée d'essai : 1 x 35 h)-224-0.125---ø 12 / L = 2-

12.19 €

1 4 jours -IP 67100000IllimitéPC noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---25-70---25-70-130 (durée d'essai : 1 x 100 h)-224-0.125---ø 20 / L = 2.2-

12.60 €

1 4 jours -IP 67100000IllimitéPC noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---25-70---25-70-130 (durée d'essai : 1 x 100 h)-224-0.125---ø 30 / L = 2.2-

13.02 €

1 4 jours -IP 67100000IllimitéPC noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---25-70---25-70-100 (durée d'essai : 1 x 100 h)-224-0.125---ø 50 / L = 2.2-

18.70 €

1 4 jours -IP 67100000IllimitéPVC blancCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---35-50---35-50-50-224Carte ISO0.125---54 x 86 x 1-

25.33 €

1 4 jours -IP 68100000IllimitéPA température élevéeCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---25-85---25-85-200 (durée d'essai : 500 x 20 min à 160°C, 10 x 20 min à 200°C)-224-0.125---ø 26 / L = 4-

209.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 68100000IllimitéPU-EEPROMICODE SLIX-25-85---ISO 15693-Pose sur matériaux métalliques et non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface)896-13.56288-ø 47 / L = 10-

105.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 68100000IllimitéPA 6-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Pose sur matériaux métalliques et non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface)896-13.56288-ø 34 / L = 6-

100.66 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 4IP 68100000IllimitéABS-EEPROMICODE SLIX-25-85---ISO 15693-Pose sur matériaux métalliques et non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface ; en cas de pose sur métal, poser le côté plat sur la surface)896-13.56288-90 x 34 x 7-

68.26 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 68100000IllimitéPPSCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminementEEPROMICODE SLIX-25-85---ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (collage sur une surface)896-13.56288-ø 16 / L = 3-

143.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours -IP 67100000IllimitéPA noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---25-85---25-85-120 (durée d'essai : 1 x 100 h)Fixation par vis2048Type fileté0.125---M5 x 0.8 / L = 16.5-

20.21 €

1 4 jours -IP 67100000IllimitéPBT orange, PA noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminement---25-85---25-85-120 (durée d'essai : 1 x 100 h)-2048Support de puce pour convoyeur d’acheminement0.125---18 x 33 x 16.9Puce d’identification, E80345

138.87 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 67100000IllimitéPA noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminementEEPROMVigo-25-85---ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface)896Type fileté13.56288-M5 / L = 16.5-

19.93 €

1 4 jours 4IP 67100000IllimitéPBT orange, PA noirCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminementEEPROMVigo-25-85---ISO 15693-Pose sur matériaux métalliques et non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface)896Support de puce pour convoyeur d’acheminement13.56288-18 x 33 x 16.9-

76.99 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 8IP 68IllimitéIllimitéPPACodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminementFRAMMB89R118C-25-85---ISO 15693--16000-13.562508-ø 20 / L = 3-

24.09 €

1 4 jours ----PUR noir----25-85-1-25-85-100-128-865-870---ø 30 / L = 10-

13.02 €

1 4 jours 4IP 68100000IllimitéPA 6 noir----25-85---25-85-140 (durée d'essai : 1 x 100 h)-192-0.12564-ø 30 / L = 2.5-

20.90 €

1 4 jours 4IP 68100000IllimitéPA 6 noir----25-85---25-85-140 (durée d'essai : 1 x 100 h)-1984-0.125624-ø 30 / L = 2.5-

33.65 €

1 4 jours 8IP 68IllimitéIllimitéPA 6 noir-FRAMMB89R118C-25-85---ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface)16000-13.562508-ø 30 / L = 2.8-

14.68 €

1 4 jours 4IP 68; IP 69K100000IllimitéPA 6 noir-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface)896-13.56288-ø 30 / L = 3-

13.99 €

1 4 jours 4IP 68100000IllimitéPPA-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693140 (durée d'essai : 1 x 100 h)Pose sur matériaux non métalliques (collage sur une surface)896-13.56288-ø 20 / L = 3-

1,707.65 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 4-100000IllimitéPP, colle : HL2-EEPROMICODE SLIX----ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (auto-adhésif)896-13.56288-50 x 80 x 0.1-

58.98 €

1 4 jours 32IP 68; IP 69KIllimitéIllimitéPPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]-FRAMMB89R112-25-85---ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface)65536-13.562568-ø 30 / L = 3-

112.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 68100000IllimitéPPA GF30, résine époxyde en pot-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Pose sur matériaux métalliques et non métalliques896-13.56288Pose sur matériaux métalliques et non métalliquesø 4.35 / L = 3.6-

1,661.68 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 4-100000IllimitéPP, colle : HL2-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (auto-adhésif)896-13.56288-30 x 65 x 0.1-

36.55 €

1 4 jours 8IP 68; IP 69KIllimitéIllimitéPPA noir-FRAMMB89R118C-25-85---ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface)16000-13.562508-ø 50 / L = 3-

17.87 €

1 4 jours 4IP 68; IP 69K100000IllimitéPPA noir-EEPROMICODE SLIX-40-85---ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface)1024-13.56288-ø 50 / L = 3-

153.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 68100000IllimitéVerreCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminementEEPROMICODE SLIX-20-85---ISO 15693-Pose sur matériaux non métalliques (collage sur une surface)896-13.56288-ø 4 / L = 22-

63.00 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 66100000IllimitéABSCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminementEEPROMICODE SLIX-25-55---ISO 15693-Installation sur matériaux non métalliques; (œillet de fixation)896-13.56288-40 x 31 x 4.8-

122.54 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 68100000IllimitéPPS noir, enrobage résine époxyde-EEPROMVigo-40-90---ISO 15693-Pose sur matériaux métalliques et non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface ; en cas de pose sur métal, poser le côté gris sur la surface)896-13.56328-ø 12.3 / L = 2.1-

17.04 €

1 4 jours -IP 68--Boîtier : polycarbonate-ABSCodage RFID des réservoirs métalliquesEEPROMImpinj monza 4QT-40-8596 bits (extensible : 128 bits)1-EPC Classe 1 GEN2/ISO 18000-6C--512-860-930-64-53 x 139.2 x 14.9-

18.00 €

1 4 jours -IP 68--Boîtier : polycarbonate-ABSCodage RFID des réservoirs métalliquesEEPROMImpinj monza 4QT-40-8596 bits (extensible : 128 bits)1-EPC Classe 1 GEN2/ISO 18000-6C--512-860-930, (Inde : 865-867 MHz)-6-70 x 174 x 17.6-

566.16 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4---PPSCodage des porte-pièces dans les convoyeurs d'acheminementEEPROMICODE SLIX-55-240---ISO 15693-Pose sur matériaux métalliques et non métalliques (fixation par vis : entretoise E80401, collage sur une surface)896-13.56288-51 x 6.5 x 51-

68.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 68100000IllimitéPA 9T-EEPROMICODE SLIX-25-90---ISO 15693-Pose sur matériaux métalliques et non métalliques (fixation par vis, collage sur une surface ; en cas de pose sur métal, poser le côté B sur la surface)896-13.56288-ø 22 / L = 3-

53.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 68--Boîtier : résine époxyde--ICODE SLIX-40-85-10-ISO 15693--896-13.56288-ø 7.5 / L = 1-

67.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4IP 67100000IllimitéPVC-EEPROMICODE SLIX-30-50---ISO 15693--896-13.56288-54 x 86 x 1-

141.23 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4-100000IllimitéBoîtier : PPA GF30, résine époxide-EEPROMICODE SLIX-40-85-10-ISO 15693-Boîtier à insertion à force, pose sur métal, pose sur non-métal896-13.56288-ø 8.3 / L = 3.6-

42.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours ----Boîtier : PVC-EEPROMImpinj monza 4QT-35-5096-128 bits (utilisateur : 32-64 bits)10-EPC Classe 1 GEN2/ISO 18000-6C--192-860-960---54 x 85.6 x 0.76-

86.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours -IP 68---Codage RFID dans le contrôle de production---25-50-50----512-13.56-8-30 x 65 x 0.6-

49.02 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours -IP 68--Boîtier : polycarbonate-ABSCodage RFID des réservoirs métalliquesEEPROMImpinj monza 4QT-40-85128 bits5-EPC Classe 1 GEN2/ISO 18000-6C--512-860-930-6-110 x 25 x 12.9-

62.03 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours -IP 68--Boîtier : polycarbonate-ABSCodage RFID des réservoirs métalliquesEEPROMImpinj monza 4QT-40-85128 bits5-EPC Classe 1 GEN2/ISO 18000-6C--512-860-930-6-48 x 51 x 12.6-

166.16 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4-100000IllimitéBoîtier : PPA GF30, résine époxide-EEPROMICODE SLIX-40-85-10-ISO 15693-Boîtier à insertion à force, pose sur métal896-13.56288-ø 10.3 / L = 4-

Loading...

  1. 1

Assistance technique