Câble de connexion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E12555
E12556
E12557
E12558
E12559
E12560
E12679
E12728
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Écrou Matériaux Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Matériau du corps moulé Fonction spéciale Température ambiante (max.)
(°C)

34.35 €

1 4 jours --12-24 DC-40-85PASans silicone ; sans halogène-30-70

37.55 €

1 4 jours --12-24 DC-40-85PASans silicone ; sans halogène-30-70

50.23 €

1 4 jours --12-24 DC-40-85PASans silicone ; sans halogène-30-70

27.37 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelPA ; prise : TPU Orange ; Joint : FKM8-32 DC-40-80-Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-80

29.26 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelPA ; prise : TPU Orange ; Joint : FKM8-32 DC-40-80-Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-80

34.83 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelPA ; prise : TPU Orange ; Joint : FKM8-32 DC-40-80-Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-80

26.77 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelPA ; prise : TPU Orange ; Joint : FKM8-32 DC-40-80-Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-80

27.37 €

1 12 jours Laiton plaqué au nickelPA ; prise : TPU Orange ; Joint : FKM8-32 DC-40-80-Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 67 ; (connecteur homologue branché) Classe de protection III Charge d’électricité maximale totale(A) 4

Assistance technique