Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E11651 |
E11652 |
E11991 |
E11992 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Raccordement électrique - prise femelle | Charge d’électricité maximale totale (A) | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03 € | 1 | 4 jours | - | Connecteur : 1 x vanne Type A DIN, incliné ; Corps moulé : PP/FPM | 5 | Sans silicone | 28.5 x 29.5 x 47 | ||
31.03 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | Connecteur : 1 x vanne Type B DIN, incliné ; Corps moulé : PP/FPM ; Blocage : laiton, plaqué nickel | - | Sans silicone ; sans halogène | 28.5 x 24 x 49 | ||
38.26 € | 1 | 4 jours | - | Connecteur : 1 x vanne Type A DIN, incliné ; Corps moulé : PP/FPM | 5 | Sans silicone ; sans halogène | 28.5 x 29.5 x 47 | ||
38.26 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | Connecteur : 1 x vanne Type B DIN, incliné ; Corps moulé : PP/FPM ; Blocage : laiton, plaqué nickel | - | Sans silicone ; sans halogène | 28.5 x 24 x 49 |
Loading...
Protection | IP 67 | Matériaux | PP; FKM | Tension de fonctionnement(V) | < 24 AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -20-80 | Protection contre les surtensions | Oui ; (VDR) | Matériau du corps moulé | PP / FPM |
Affichage | État de commutation : 1 x LED jaunes |
Configurer
Propriétés de base
Écrou
Raccordement électrique - prise femelle
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles