Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E12736 |
EC0710 |
EC0711 |
EC0720 |
EC0721 |
EC1520 |
EC1521 |
EC1522 |
EC1523 |
EC1524 |
EC1533 |
EC2046 |
EC2084 |
EC2086 |
EC2097 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protection | Matériaux | Classe de protection | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | IP 20 ; (sans résistance) | Logement : PBT-GF20 | III | 8-32 DC | -40-80 | 4 | PBT | Câble blindé | 89.5 x 33.4 x 47.3 | |
161.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | IP 67 | - | - | 36 DC | - | - | - | - | 89.5 x 33.4 x 47.3 | |
185.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | IP 67 | - | - | 36 DC | - | - | - | - | 89.5 x 33.4 x 47.3 | |
170.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | IP 67 | - | - | 36 DC | - | - | - | - | 89.5 x 33.4 x 47.3 | |
192.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | IP 67 | - | - | 36 DC | - | - | - | - | 89.5 x 33.4 x 47.3 | |
12.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - | |
17.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - | |
27.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - | |
28.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - | |
19.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - | |
41.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - | |
207.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - | |
163.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - | |
110.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - | |
253.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 30 AC / 36 DC | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Classe de protection
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles