Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EC2019 |
EC2045 |
EC2060 |
EC2061 |
EC2082 |
JD1111 |
JD1121 |
JD1311 |
JD2110 |
JD2120 |
JD2310 |
JN2100 |
JN2101 |
JN2200 |
JN2201 |
JN2300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Plage de mesure de la vitesse de lacet du véhicule (°/s) | Temporisation de démarrage (s) | Conception électrique | Coefficient de température (1/K) | Répétabilité (°) | Plage angulaire (°) | Fréquence limite (Hz) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Consommation max. de courant (mA) | Humidité de stockage (%) | Indice de protection | Application | Plage de fréquence (Hz) | Précision (°) | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement électrique - CAN-OUT | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Nombre de sorties analogiques | Temps max. d'initialisation (ms) | Données de process binaires | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Protocole | Charge max. (Ω) | Sortie analogique de précision (%) | Plage de mesure de l’accélération (g) | Nombre de sorties numériques | Résistance de terminaison | Résistance min. de charge (Ω) | Principe de fonctionnement | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Nombre d'interfaces CAN | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Hystérésis (°) | Interface de communication | Résolution (°) | Couple de serrage (Nm) | Plage de mesure des vibrations (g) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection contre les surcharges | Principe de mesure | Données de process analogiques | Mode SIO | Temps min. de cycle de process (ms) | Profils | Résistance min. d’isolation (MΩ) | Révision IO-Link | Raccordement électrique - CAN-IN | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | - | - | - | - | - | 0.1 | ± 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 15-30 DC | 1 | Câble : 3,5 m, PUR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 x 41 x 52 | - | - | - | - | |
357.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0.5-4.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | ± 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 8-30 DC | 1 | Câble : 3,5 m, PUR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 x 41 x 52 | - | - | - | - | |
377.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | - | - | - | - | - | - | ± 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 4-20 | - | - | 11-15 DC | 1 | Connecteur : 1 x M12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 x 41 x 52 | - | - | - | - | |
94.84 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 2.2-5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 10-30 DC | 1 | Câble : 3,1 m, PVC | - | - | - | - | - | Normalement ouvert | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 x 22 x 16 | - | - | - | - | ||
377.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | - | - | - | - | - | - | ± 90 | - | - | - | - | 90 (sans condensation) | - | - | - | 0.1 | 4-20 | - | -40-85 | 20-30 DC | 1 | Connecteur : 1 x M12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 x 41 x 52 | - | - | - | - | |
906.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 67; IP 68; IP 69K | ± 500 | - | - | ≤ ± 0.008° | ± 0.05 | 0-360 | - | Boîtier : aluminium moulé sous pression, noir, enrobage : résine polyuréthanne | < 65; (9 - 30 V DC) | - | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision pour applications dynamiques | - | ± 0.5|± 0.3 | - | - | -40-85 | 9-30 DC | 1; (Z) | - | -40-85 | Oui | - | - | - | - | - | CANopen | - | - | ± 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0,01 (paramétrable) | - | - | - | - | MEMS capacitif (capteur d'accélération, gyroscope) | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | Connecteur : 1 x M12 | 27 x 59 x 105.3 | - | Mode d’attente : 1 x LED, verte Marche : 1 x LED, vert clignotante Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 1 | |
936.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 67; IP 68; IP 69K | ± 500 | - | - | ≤ ± 0.008° | ± 0.05 | 0-360 | - | Boîtier : aluminium moulé sous pression, noir, enrobage : résine polyuréthanne | < 65; (9 - 30 V DC) | - | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision pour applications dynamiques | - | ± 0.5|± 0.3 | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | 9-30 DC | 1; (Z) | - | -40-85 | Oui | - | - | - | - | - | CANopen | - | - | ± 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0,01 (paramétrable) | - | - | - | - | MEMS capacitif (capteur d'accélération, gyroscope) | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | - | 27 x 59 x 118.5 | - | Mode d’attente : 1 x LED, verte Marche : 1 x LED, vert clignotante Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 2 | |
896.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 67; IP 68; IP 69K | ± 500 | - | - | ≤ ± 0.008° | ± 0.05 | 0-360 | - | Boîtier : aluminium moulé sous pression, noir, enrobage : résine polyuréthanne | < 65; (9 - 30 V DC) | - | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision pour applications dynamiques | - | ± 0.5|± 0.3 | - | - | -40-85 | 9-30 DC | 1; (Z) | - | -40-85 | Oui | - | - | - | - | - | SAE J1939 | - | - | ± 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0.01 | - | - | - | - | MEMS capacitif (capteur d'accélération, gyroscope) | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | Connecteur : 1 x M12 | 27 x 59 x 105.3 | - | Marche : 1 x LED, verte Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 1 | |
906.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 67; IP 68; IP 69K | ± 500 | - | - | ≤ ± 0.008° | ± 0.05 | ± 90 | - | Boîtier : aluminium moulé sous pression, noir, enrobage : résine polyuréthanne | < 65; (9 - 30 V DC) | - | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision pour applications dynamiques | - | ± 0.5|± 0.3 | - | - | -40-85 | 9-30 DC | 2; (X/Y) | - | -40-85 | Oui | - | - | - | - | - | CANopen | - | - | ± 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0,01 (paramétrable) | - | - | - | - | MEMS capacitif (capteur d'accélération, gyroscope) | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | Connecteur : 1 x M12 | 27 x 59 x 105.3 | - | Mode d’attente : 1 x LED, verte Marche : 1 x LED, vert clignotante Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 1 | |
936.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 67; IP 68; IP 69K | ± 500 | - | - | ≤ ± 0.008° | ± 0.05 | ± 90 | - | Boîtier : aluminium moulé sous pression, noir, enrobage : résine polyuréthanne | < 65; (9 - 30 V DC) | - | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision pour applications dynamiques | - | ± 0.5|± 0.3 | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | 9-30 DC | 2; (X/Y) | - | -40-85 | Oui | - | - | - | - | - | CANopen | - | - | ± 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0,01 (paramétrable) | - | - | - | - | MEMS capacitif (capteur d'accélération, gyroscope) | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | - | 27 x 59 x 118.5 | - | Mode d’attente : 1 x LED, verte Marche : 1 x LED, vert clignotante Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 2 | |
896.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 67; IP 68; IP 69K | ± 500 | - | - | ≤ ± 0.008° | ± 0.05 | ± 90 | - | Boîtier : aluminium moulé sous pression, noir, enrobage : résine polyuréthanne | < 65; (9 - 30 V DC) | - | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision pour applications dynamiques | - | ± 0.5|± 0.3 | - | - | -40-85 | 9-30 DC | 2; (X/Y) | - | -40-85 | Oui | - | - | - | - | - | SAE J1939 | - | - | ± 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0.01 | - | - | - | - | MEMS capacitif (capteur d'accélération, gyroscope) | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | Connecteur : 1 x M12 | 27 x 59 x 105.3 | - | Marche : 1 x LED, verte Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 1 | |
585.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | 300 (temps de préchauffage) | - | ≤ ± 0.02° | ≤ ± 0.1 | 0-360 / ± 180 | 0,5 à 10 (paramétrable) | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 70; (24 V DC. 25°C) | 310; (9.2 V DC; -40°C) | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision sur 2 axes pour applications mobiles | 0.1-400 | ≤ ± 0,5 (absolu) | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | 9.2-30 DC | 2 | - | -40-85 | Oui | - | 1000 | - | - | - | CANopen CiA DS 301 | - | - | - | - | Oui (interne, paramétrable) | - | - | - | 3200 | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0,01 (paramétrable) | - | 16 (± 2, ± 4, ± 8 g, paramétrable) | - | - | MEMS capacitif | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | - | 90 x 62 x 33.2 | - | Mode d’attente : 1 x LED, verte Marche : 1 x LED, vert clignotante Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 1 | |
676.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | 300 (temps de préchauffage) | - | ≤ ± 0.0008° | ≤ ± 0.01 | -45-45 | 0,5 à 10 (paramétrable) | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 70; (24 V DC. 25°C) | 405; (9.2 V DC; -40°C) | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision sur 2 axes pour applications mobiles | - | ≤ ± 0,01 (absolu) | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | 9.2-30 DC | 2 | - | -40-85 | Oui | - | 1000 | - | - | - | CANopen CiA DS 301 | - | - | - | - | Oui (interne, paramétrable) | - | Statique | - | - | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0,01 (paramétrable) | - | - | - | - | MEMS capacitif | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | - | 90 x 62 x 33.2 | - | Mode d’attente : 1 x LED, verte Marche : 1 x LED, vert clignotante Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 1 | |
498.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 2 à 10 (en cas de défaut : 1 V) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | 300 (temps de préchauffage) | PNP/NPN | ≤ ± 0.02° | ≤ ± 0.1 | ± 180 | 0,5 à 10 (paramétrable) | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 90; (24 V DC. 25°C) | 330; (9.2 V DC; -40°C) | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision sur 2 axes pour applications mobiles et industrielles | 0.1-400 | ≤ ± 0,5 (absolu) | 4 à 20 (en cas de défaut : 2 mA) | - | -40-85 | 9,2 à 30 DC (sortie tension : 12 à 30 DC, IO-Link : 18 à 30 CC) | 2 | - | -40-85 | Oui | 2 | 1000 | 2 | Normalement ouvert / Normalement fermé (programmable) | 4 | - | 220; (220 (9.2-15 V) / 500 (15-30 V)) | ≤ 1 | - | 2 | - | 1000; (10000 (12-13.5 V) / 1000 (13.5-30 V)) | - | Oui | 3200 | - | 2.5 | ≤ ± 0.05 | IO-Link | 0.05 | - | 16 (± 2, ± 4, ± 8 g, paramétrable) | 125 (125 mA à 85°C, 200 mA à 60°C, 250 mA à 40°C) | Oui | MEMS capacitif | 2 | Oui | 5 | Capteur intelligent : variable de données de process, identification de l’appareil, diagnostic de l’appareil | - | 1.1 | - | 90 x 62 x 33.2 | A | Marche : 1 x LED, verte Point de commutation 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | Couvercle de protection | |
553.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 2 à 10 (en cas de défaut : 1 V) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | 300 (temps de préchauffage) | PNP/NPN | ≤ ± 0.0008° | ≤ ± 0.01 | ± 45 | 0,5 à 10 (paramétrable) | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 100; (24 V DC. 25°C) | 380; (9.2 V DC; -40°C) | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision sur 2 axes pour applications mobiles et industrielles | - | ≤ ± 0,01 (absolu) | 4 à 20 (en cas de défaut : 2 mA) | - | -40-85 | 9,2 à 30 DC (sortie tension : 12 à 30 DC, IO-Link : 18 à 30 CC) | 2 | - | -40-85 | Oui | 2 | 1000 | 2 | Normalement ouvert / Normalement fermé (programmable) | 4 | - | 220; (220 (9.2-15 V) / 500 (15-30 V)) | ≤ 1 | - | 2 | - | 1000; (10000 (12-13.5 V) / 1000 (13.5-30 V)) | - | Oui | - | - | 2.5 | ≤ ± 0.05 | IO-Link | 0.01 | - | - | 125 (125 mA à 85°C, 200 mA à 60°C, 250 mA à 40°C) | Oui | MEMS capacitif | 2 | Oui | 5 | Capteur intelligent : variable de données de process, identification de l’appareil, diagnostic de l’appareil | - | 1.1 | - | 90 x 62 x 33.2 | A | Marche : 1 x LED, verte Point de commutation 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | Couvercle de protection | |
584.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | 300 (temps de préchauffage) | - | ≤ ± 0.02° | ≤ ± 0.1 | 0-360 / ± 180 | 0,5 à 10 (paramétrable) | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | 70; (24 V DC. 25°C) | 310; (9.2 V DC; -40°C) | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision sur 2 axes pour applications mobiles | 0.1-400 | ≤ ± 0,5 (absolu) | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | 9.2-30 DC | 2 | - | -40-85 | Oui | - | 1000 | - | - | - | SAE J1939 | - | - | - | - | Oui (interne, paramétrable) | - | - | - | 3200 | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0.1 | - | 16 (± 2, ± 4, ± 8 g, paramétrable) | - | - | MEMS capacitif | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | - | 90 x 62 x 33.2 | - | Mode Marche 1 x LED, verte Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 1 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre d’entrées et sorties
Sortie de tension analogique(V)
Protection
Plage de mesure de la vitesse de lacet du véhicule(°/s)
Temporisation de démarrage(s)
Conception électrique
Coefficient de température(1/K)
Répétabilité(°)
Plage angulaire(°)
Fréquence limite(Hz)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Consommation max. de courant(mA)
Humidité de stockage(%)
Indice de protection
Application
Plage de fréquence(Hz)
Précision(°)
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement électrique - CAN-OUT
Température de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Nombre d’axes de mesure
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Nombre de sorties analogiques
Temps max. d'initialisation(ms)
Données de process binaires
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Protocole
Charge max.(Ω)
Sortie analogique de précision(%)
Plage de mesure de l’accélération(g)
Nombre de sorties numériques
Résistance de terminaison
Résistance min. de charge(Ω)
Principe de fonctionnement
Protection de court-circuit
Plage de mesure des vibrations(mm/s)
Nombre d'interfaces CAN
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Hystérésis(°)
Interface de communication
Résolution(°)
Couple de serrage(Nm)
Plage de mesure des vibrations(g)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Protection contre les surcharges
Principe de mesure
Données de process analogiques
Mode SIO
Temps min. de cycle de process(ms)
Profils
Résistance min. d’isolation(MΩ)
Révision IO-Link
Raccordement électrique - CAN-IN
Dimensions(mm)
Type de port maître requis
Affichage
Type de transmission
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles