Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccordement électrique - prise mâle | Écrou | Protection | Conception électrique | Connecteur | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - prise femelle | Températures de stockage (°C) | Connexion | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Type | Raccordement électrique - prise femelle C3 | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Raccordement électrique - prise RJ45 | Charge d’électricité maximale totale (A) | Raccordement électrique - prise B | Remarque | Répartiteur de nombre de ports | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Raccordement électrique - A | Compatible avec la peinture | Résistant à l'huile | Résistant aux UV | Courant nominal permanent de sortie de commutation DC (mA) | Température ambiante (max.) (°C) | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - B | Connexion électrique - connexion B | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.67 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
64.10 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
69.51 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
72.83 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
90.42 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4305 / 303)/ acier inoxydable (1.4305 / 303) | IP 67; IP 69K | - | - | Logement : PUR ; Joint FKM ; broches de contact : CuSn6 nickelé et étamé | Pour mobile à capteur intelligent 3D avec sortie vidéo analogique PAL | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
138.74 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4305 / 303)/ acier inoxydable (1.4305 / 303) | IP 67; IP 69K | - | - | Logement : PUR ; Joint FKM ; broches de contact : CuSn6 nickelé et étamé | Pour mobile à capteur intelligent 3D avec sortie vidéo analogique PAL | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
179.17 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4305 / 303)/ acier inoxydable (1.4305 / 303) | IP 67; IP 69K | - | - | Logement : PUR ; Joint FKM ; broches de contact : CuSn6 nickelé et étamé | Pour mobile à capteur intelligent 3D avec sortie vidéo analogique PAL | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
219.74 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4305 / 303)/ acier inoxydable (1.4305 / 303) | IP 67; IP 69K | - | - | Logement : PUR ; Joint FKM ; broches de contact : CuSn6 nickelé et étamé | Pour mobile à capteur intelligent 3D avec sortie vidéo analogique PAL | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50.35 € | 1 | 4 jours | Connecteur : 1 x M12 droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel | Laiton, nickelé/laiton, nickelé/laiton, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR / PUR | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60.42 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43.96 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 ; (câble de raccordement avec prise : IP 67 / IP 69K) | - | - | - | Pour la communication avec l'unité de programmation PP2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6-30 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | - | - | - | - | - | PA/hytrel G-4774 | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42.06 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -20-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | |||
51.89 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | |||
65.86 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | |||
107.93 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | |||
171.65 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | |||
34.23 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | - | 1 x vanne Type A DIN | TPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 24 AC/DC | - | coudé | - | -25-90 | diode de roue libre | - | - | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marche : 1 LED verte | vis, panneau pour repérage | |||
24.29 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 68 | - | - | PUR | Pour les capteurs programmables par câblage pour changer la polarité de la tension d'alimentation sur la broche 1 et la broche 3 | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-85 | - | - | 3 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
90.63 € | 1 | Devis | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | - | - | TPU | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 2 vannes Type A DIN, coudé ; Corps moulé : TPU ; Blocage : laiton,plaqué nickel | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | - | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation 2 x LED, jaune | panneau à vis pour l'étiquetage | |||
27.37 € | 1 | Devis | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67; IP 69K | - | - | Logement : TPU Orange ; Joint FKM ; Logement : Hytrel G-4774 Noir | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - | 9.6-30 DC | - | - | - | -25-85 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 31 | - | - | - | |||
43.60 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47.26 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
59.35 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0.6 Nm ; Câble de connexion : blindage connecté | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -40-70 | - | - | 4; (-40°C) | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-50 | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | |||
119.52 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0.6 Nm ; Câble de connexion : blindage connecté | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -40-70 | - | - | 4; (-40°C) | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-50 | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | |||
57.10 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-85 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans silicone ; contacts plaqués or ; câble blindé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | |||
20.97 € | 1 | 2 jours | - | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | - | boîtier de prise : TPU Orange ; Joint FKM | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 10-36 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24.65 € | 1 | 2 jours | - | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | - | boîtier de prise : TPU Orange ; Joint FKM | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 10-36 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
83.64 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
235.74 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-85 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | |||
37.43 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | - | - | TPU | - | - | - | - | - | - | Connecteur: 2 x M12 ; Corps moulé : TPU ; Blocage : laiton, plaqué nickel | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | TPU / TPU | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
78.06 € | 1 | 4 jours | - | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | IP 67 | - | - | PUR | câble d'alimentation, codage T | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Contact plaqué or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - | |||
89.91 € | 1 | 4 jours | - | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | IP 67 | - | - | PUR | câble d'alimentation, codage T | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Contact plaqué or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - | |||
113.49 € | 1 | 4 jours | - | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | IP 67 | - | - | PUR | câble d'alimentation, codage T | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Contact plaqué or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - | |||
153.04 € | 1 | 4 jours | - | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | IP 67 | - | - | PUR | câble d'alimentation, codage T | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Contact plaqué or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - | |||
231.83 € | 1 | 4 jours | - | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | IP 67 | - | - | PUR | câble d'alimentation, codage T | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Contact plaqué or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - | |||
26.06 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81.51 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connecteur: 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU, noir ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindage connecté | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -20-90 | - | - | - | - | - | - | - | Laiton plaqué au nickel/TPU | Contacts plaqués or ; câble blindé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.85 € | 1 | 2 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 65; IP 67 | - | - | Logement : TPE-U Noir ; Joint FKM | - | - | II | résistant aux microbes | - | - | Connecteur: 1 x M12 droit ; Blocage : Zinc moulé sous pression,plaqué nickel ; Couple de serrage : 0.7-0.9 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -40-90 | - | - | 4 | - | résistant aux contraintes mécaniques élevées Remarques spécifique au client | - | - | - | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | Oui | Oui | - | -15-70 | - | - | - | - | - | - | - | |||
25.83 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Contacts : plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-85 | - | - | - | 24 x 24 x 54 | - | - | - | |||
30.21 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Contacts : plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-85 | - | - | - | 24 x 24 x 54 | - | - | - | |||
40.75 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Contacts : plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-85 | - | - | - | 24 x 24 x 54 | - | - | - | |||
28.20 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Contacts : plaqué nickel | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-85 | - | - | - | 24 x 24 x 54 | - | - | - | |||
34.83 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Contacts : plaqué nickel | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-85 | - | - | - | 24 x 24 x 54 | - | - | - | ||
54.01 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Contacts : plaqué nickel | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-85 | - | - | - | 24 x 24 x 54 | - | - | - | |||
33.52 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA ; prise : TPU Orange ; Joint FKM | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-80 | - | - | - | - | - | - | - | |||
37.67 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA ; prise : TPU Orange ; Joint FKM | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-80 | - | - | - | - | - | - | - | |||
48.69 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA ; prise : TPU Orange ; Joint FKM | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-80 | - | - | - | - | - | - | - | |||
31.16 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Câble pour connecter une tour d'éclairage DV15xx à un maître de liaison E/S | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.45 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 65 | - | - | Logement : TPU Orange ; Contre-écrou : laiton nickelé | - | - | II | - | - | - | - | - | Câble : 0,5 m, PUR, sans halogène, Noir, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | - | < 50 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | 0.6-1.5 | - | Sans silicone ; sans halogène | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | - | - | - | |||
32.94 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA ; prise : TPU Orange ; Joint FKM | - | - | III | - | - | - | - | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | 4 | Connecteur : 1 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-80 | - | - | - | - | - | - | - | |||
32.94 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA ; prise : TPU Orange ; Joint FKM | - | - | III | - | - | - | - | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | 4 | Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-80 | - | - | - | - | - | - | - | |||
44.47 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 65; IP 67 | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - | < 25 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-85 | - | - | 2 | - | - | - | - | TPU / TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; Corps moulé : TPU ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | FKM | - | - | |||
147.74 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 68 | - | - | PUR | Adaptateur câble CAN | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -30-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Contact plaqué or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 x 20 x 55 | - | - | - | |||
71.67 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | - | - | TPU | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 2 vannes Type A DIN, coudé ; Corps moulé : TPU ; Blocage : laiton,plaqué nickel | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | - | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation 2 x LED, jaune | panneau à vis pour l'étiquetage | |||
25.71 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | - | 1 x vanne Type A DIN | TPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 24 AC/DC | - | coudé | - | -25-90 | diode de roue libre | - | - | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marche : 1 LED verte | vis, panneau pour repérage | |||
30.33 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | - | 1 x vanne Type A DIN | TPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 24 AC/DC | - | coudé | - | -25-90 | diode de roue libre | - | - | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marche : 1 LED verte | vis, panneau pour repérage | |||
192.00 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PBT Noir ; prise : TPU Orange ; Joint : Viton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-32 DC | - | - | - | -20-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | 4 | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | - | - | ||
40.04 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 ; (en cas d'utilisation hors de zone dangereuse : IP 69K) | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 1,2-1,5 Nm | - | - | - | < 60 AC/DC | - | - | - | -20-60 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Sans halogène; contacts plaqués or | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 31 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | |||
36.96 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 ; (en cas d'utilisation hors de zone dangereuse : IP 69K) | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 1,2-1,5 Nm | - | - | - | < 60 AC/DC | - | - | - | -20-60 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Sans halogène; contacts plaqués or | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 31 x 15.5 x 36.5 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Raccordement électrique - prise mâle
Écrou
Protection
Conception électrique
Connecteur
Matériaux
Conception
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Type de connecteur
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - prise femelle
Températures de stockage(°C)
Connexion
Compatible chaîne porte-câbles
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Type
Raccordement électrique - prise femelle C3
Température ambiante(°C)
Protection contre les surtensions
Raccordement électrique - prise RJ45
Charge d’électricité maximale totale(A)
Raccordement électrique - prise B
Remarque
Répartiteur de nombre de ports
Couple de serrage(Nm)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Raccordement électrique - A
Compatible avec la peinture
Résistant à l'huile
Résistant aux UV
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA)
Température ambiante (max.)(°C)
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - B
Connexion électrique - connexion B
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Propriétés optionnelles