Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.26 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | IP 67 | - | Logement : Zinc moulé sous pression ; Joint : PBT | caméra avec sortie vidéo O2M20x | - | - | - | - | - | < 60 DC | -45-85 | - | - | - | - | - | - | Sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | ||
34.20 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | -40-85 | - | - | - | - | - | PUR | Contacts plaqués or ; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 43.9 | - | - | - | ||
43.62 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | -40-85 | - | - | - | - | - | PUR | Contacts plaqués or ; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 43.9 | - | - | - | ||
60.23 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | -40-85 | - | - | - | - | - | PUR | Contacts plaqués or ; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 43.9 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
25.48 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | - | IP 65 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | - | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 13.3 x 8.5 x 20.5 | - | - | - | ||
28.91 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
18.83 € | 1 | 4 jours | - | IP 65 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | 4; (-40°C) | - | - | - | - | TPU | Sans halogène | - | - | 8.5 x 8.5 x 30 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 27 x 15 x 39 | - | - | - | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 27 x 15 x 39 | - | - | - | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
38.14 € | 1 | 4 jours | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - | ||
49.87 € | 1 | 4 jours | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - | ||
52.83 € | 1 | 4 jours | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 38.5 x 14.5 x 27.5 | - | - | - | ||
36.96 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC | -40-80 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 26 x 26 x 49.9 | - | - | - | ||
89.08 € | 1 | Devis | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 DC | -25-80 | 3 | - | - | - | - | PUR | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 45 x 20 x 47 | - | - | - | ||
42.06 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | 2; (-40°C) | - | - | - | - | PUR | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
51.89 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | 2; (-40°C) | - | - | - | - | PUR | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
74.40 € | 1 | 4 jours | TPU | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC | -40-90 | - | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 24 x 24 x 50 | - | - | - | ||
31.16 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 300 AC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | ||
37.20 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 300 AC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | ||
31.16 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 300 AC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Sans halogène | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
37.20 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 300 AC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Sans halogène | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
38.73 € | 1 | 4 jours | Hytrel G-4774 | IP 67; IP 69K | - | Hytrel G-4774 | - | - | - | - | - | - | 9.6-30 DC | -40-85 | - | - | - | - | - | Hytrel G-4774 | Sans halogène | - | - | 30 x 30 x 68 | - | - | - | ||
67.17 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Sans halogène | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
48.56 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -20-80 | 4 | - | - | - | - | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - | ||
90.87 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - | ||
63.49 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 45 x 20 x 49 | - | - | - | ||
29.38 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-90 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
84.34 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 45 x 20 x 49 | - | - | - | ||
133.28 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
193.80 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
253.86 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
133.28 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
193.80 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
253.86 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | - | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
195.69 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
266.06 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
336.55 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 26 x 26 x 85 | - | - | - | ||
195.69 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
266.06 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
336.55 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 63 AC/DC | -25-80 | 8 | - | - | - | 2 | PUR | Sans halogène | - | - | 51 x 26 x 70 | - | - | - | ||
76.52 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Sans silicone ; contacts plaqués or ; câble blindé | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
50.35 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Sans halogène | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
131.72 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | - | ||
67.52 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | câble blindé | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
82.80 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | câble blindé | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
33.05 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Sans halogène | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
37.20 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | Logement : TPU Noir | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
53.18 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | Logement : TPU Noir | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
37.20 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
53.18 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
68.71 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
105.91 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-80 | 2 | - | - | - | - | TPU | - | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
57.93 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR | - | - | III | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | 2; (-40°C) | - | - | - | - | PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Écrou
Protection
Conception électrique
Matériaux
Conception
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Type de connecteur
Températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Capacité interne maximale(nF)
Inductance interne maximale(µH)
Longueur de câble(m)
Couple de serrage(Nm)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Compatible avec la peinture
Température ambiante (max.)(°C)
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Propriétés optionnelles