Adaptateur de connecteur femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E11067
E11601
E11917
E12358
E12366
E12408
E12734
E70156
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Structure du câble Matériaux Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Longueur de câble
(m)
Nombre de contacts (Prise) Fil de connexion (Prise) Type à douille

17.77 €

1 4 jours 4 x 0,25 mm²Zinc moulé sous pression< 250 AC/DC-25-850.55M12droit

27.25 €

1 4 jours 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)Laiton plaqué au nickel< 30 AC / < 36 DC-25-900.58M12droit

14.57 €

1 4 jours 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,75 mm²Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé< 125 AC/DC-25-850.75M12droit

12.90 €

1 12 jours 4 x 0,25 mm²PA 6.6< 250 AC/DC-40-850.54M12droit

13.73 €

1 12 jours 4 x 0,25 mm²Laiton plaqué au nickel< 60 AC / < 75 DC-25-850.54M8droit

13.15 €

1 4 jours 5 x 0,25 mm²Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé< 125 AC/DC-25-850.55M12droit

15.17 €

1 3 jours 4 x 0,25 mm²Zinc moulé sous pression enrobé< 250 AC/DC-25-8525M12droit

14.09 €

1 12 jours 4 x 0,25 mm²Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé< 250 AC/DC V-25-850.54M12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Codage (Prise) A Matériau du câble PVC

Assistance technique