Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Connecteur | Matériaux | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Type | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.62 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
39.80 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
38.86 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
39.80 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
38.86 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type C DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
40.40 € | 1 | Devis | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type C DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
30.33 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67; IP 69K | - | TPU | Mesure de courant | Connecteur : 1 x vanne Type A DIN, coudé ; Corps moulé : TPU ; Blocage : laiton,plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,5 Nm | < 24 AC/DC | - | -40-90 | - | - | TPU / TPU | - | - | - | - | vis, panneau pour repérage | ||
27.25 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67; IP 69K | - | TPU | Mesure de courant | Connecteur : 1 x vanne Type A DIN, coudé ; Corps moulé : TPU ; Blocage : laiton,plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,5 Nm | < 24 AC/DC | - | -40-90 | - | - | TPU / TPU | - | - | - | - | vis, panneau pour repérage | ||
25.83 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
26.41 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
27.48 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
29.38 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
36.01 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
25.83 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
26.41 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
28.20 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
29.38 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
36.01 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
29.03 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | 1 x vanne Type C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
29.97 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | 1 x vanne Type C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
30.57 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | 1 x vanne Type C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
32.81 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | 1 x vanne Type C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
38.73 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | 1 x vanne Type C DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
25.83 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
26.41 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
27.48 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
29.38 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
36.01 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
25.83 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type C norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
26.41 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type C norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
27.48 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type C norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
29.38 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type C norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
36.01 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | Connecteur : 1 x vanne Type C norme industrielle, coudé ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : laiton nickelé ; Couple de serrage : 0,7-0,9 Nm | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
27.73 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | - | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
32.22 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67; IP 69K | - | TPU | Mesure de courant | Connecteur : 1 x vanne Type A DIN, coudé ; Corps moulé : TPU ; Blocage : laiton,plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,5 Nm | < 24 AC/DC | - | -40-90 | - | - | TPU / TPU | - | - | - | - | vis, panneau pour repérage | ||
32.94 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | - | TPU; PUR | NAMUR | - | < 15 DC | - | -25-90 | - | - | TPU / PUR / TPU / PUR | - | - | - | - | vis, panneau pour repérage | ||
33.52 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | - | TPU; PUR | NAMUR | - | < 15 DC | - | -25-90 | - | - | TPU / PUR / TPU / PUR | - | - | - | - | vis, panneau pour repérage | ||
37.20 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU, noir ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint : FKM ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 50 AC / < 60 DC | - | -25-85 | - | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène | - | FKM | - | - | ||
33.29 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU, noir ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint : FKM ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 50 AC / < 60 DC | - | -25-85 | - | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène | - | FKM | - | - | ||
33.52 € | 1 | 12 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | - | - | PUR / PUR | Sans halogène | - | - | - | vis, panneau pour repérage | ||
43.35 € | 1 | 12 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | - | - | PUR / PUR | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Écrou
Protection
Connecteur
Matériaux
Application
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Type
Température ambiante(°C)
Protection contre les surtensions
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Propriétés optionnelles