Câble de connexion câble d'alimentation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E12651
E12652
E12653
E12654
E12655
E12656
E12657
E12658
E12659
E12660
E12661
E12662
E12663
E12664
E12665
E12666
E12667
E12668
E12669
E12670
E12671
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccordement électrique - prise femelle

74.27 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

76.29 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

83.76 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

87.54 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

113.01 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

186.59 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

285.13 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

74.27 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

76.29 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

83.76 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

87.54 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

113.01 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

186.59 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

285.13 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

74.27 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

76.29 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

83.76 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

87.54 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

113.01 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

186.59 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

285.13 €

1 4 jours Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPE ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Écrou Laiton nickelé/Laiton nickelé Protection IP 67 Matériaux PP
Conception câble d'alimentation, codage L Tension de fonctionnement(V) 64 DC Température ambiante(°C) -40-90
Charge d’électricité maximale totale(A) 16 Matériau du corps moulé TPE / TPE Fonction spéciale Contact plaqué or

Assistance technique