Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériaux | PA | Consommation de courant(mA) | < 60 | Tension de fonctionnement(V) | 8-32 DC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'interfaces CAN | 1 | Nombre d'interfaces R232 | 1 | Dimensions(mm) | 75 x 59 x 33.5 |
Affichage | Statut : 1 x LED | Accessoires inclus | Capuchon de protection M12 |
Configurer
Propriétés de base
Protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles