Automate passerelle AS-I EtherCAT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC422S
AC432S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Tension de fonctionnement
(V)

2,534.93 €

1 Disponible 4 jours Passerelle EtherNet/IP avec prétraitement sécurisé18-32

2,683.69 €

1 Disponible 4 jours Utilisation comme passerelle AS-i EtherCAT avec prétraitement sécurisé18-32 DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 20 Matériaux Aluminium enduit de poudre ; tôle d'acier galvanisée ; PC Température ambiante(°C) 0-45
Interface de Communication Ethernet Conforme aux exigences SIL 3 Affichage Fonction: 1 x LED rouge/vert; écran LCD entièrement graphique

Assistance technique