ecomatController

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR710S
CR711S
CR720S
CR721S
EC2121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie de tension analogique
(V)
Nombre d'entrées numériques Nombre total d'entrées et de sorties Protection Nombre d'entrées de résistance Consommation de courant
(mA)
Nombre d'entrées analogiques Nombre d'entrées de fréquence Plage de températures de stockage
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Quantité par unité d'emballage
(pcs)
Protection contre l'inversion de polarité Nombre de sorties analogiques Nombre de sorties avec pont en H Type de montage Nombre de sorties vidéo numériques Protection contre les courts-circuits en sortie Nombre d'interfaces CAN Nombre d'interfaces R232 Entrée analogique (électricité)
(mA)
Nombre d'interfaces Ethernet Nombre de sorties Entrée analogique (Tension)
(V)
Nombre de sorties PWM Dimensions
(mm)

1,300.00 €

1 Disponible 4 jours 0-102037IP 65 ; IP 67 ; (en conjonction avec un connecteur correspondant)4< 40088-40-858-32 DC-Oui13Sur pied17Oui410-201180-3227219 x 47 x 203

1,775.08 €

1 Disponible 3 jours 0-103260IP 65 ; IP 67 ; (en conjonction avec un connecteur correspondant)4< 400168-40-858-32 DC-Oui13Sur pied27Oui410-201180-3227219 x 47 x 203

2,492.15 €

1 Disponible 4 jours 0-106098IP 65 ; IP 67 ; (en conjonction avec un connecteur correspondant)4< 4002416-40-858-32 DC-Oui24Sur pied36Oui410-201240-3236219 x 47 x 271

3,209.39 €

1 Disponible 4 jours 0-1068124IP 65 ; IP 67 ; (en conjonction avec un connecteur correspondant)4< 4002416-40-858-32 DC-Oui26Sur pied54Oui410-201360-3254219 x 47 x 271

1,227.69 €

1 Disponible 4 jours ----------1--------------

Loading...

  1. 1

Assistance technique