Référence fabricant: U71005
Marque: IFM
Prix: 2,701.54 €
Délai de livraison: 2 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
U71005
Protection | IP 20 | Application | Maître AS-i pour plates-formes API controllogix | Tension de fonctionnement(V) | 30 DC |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | 0-55 | Consommation de courant | 5.1 V DC : 390 mA ; 24 V DC : 150 mA ; AS-i 1 : 70 mA ; AS-i 2 : 70 mA | Remarques | La configuration est gérée par le logiciel RSLogix d'Allen-bradleys. |
Interface de Communication | RS232 | Nombre de maîtres AS-I | 2 | Affichage | Écran LED |
Vous vous trouvez sur la page de Maître AS-I, le numéro d'article est le suivant: U71005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article U71005.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles