Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CR7021 |
CR7032 |
CR7132 |
CR7201 |
CR7506 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques | Nombre total d'entrées et de sorties | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées de fréquence | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de sorties avec pont en H | Nombre de sorties vidéo numériques | Nombre d'interfaces R232 | Nombre de sorties | Nombre d'interfaces matérielles USB | Nombre de sorties PWM | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,650.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 40 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 8 ; Nombre de sorties numériques : 24 | 40 | 40 | 8 | 8 | 10-32 DC | 2 | 24 | 1 | 8 | - | 12 | 153 x 43 x 241 | |
2,504.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 16 ; Nombre d'entrées de fréquence : 16 ; Nombre de sorties numériques : 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 8-32 DC | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 153 x 43 x 241 | |
3,956.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 32 ; Nombre d'entrées analogiques : 32 ; Nombre de sorties numériques : 48 | 32 | 80 | 32 | 32 | 8-32 DC | 4 | 48 | 1 | 32 | 1 | 32 | 153 x 43 x 277 | |
4,416.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 80 ; Nombre d'entrées analogiques : 16 ; Nombre d'entrées de fréquence : 16 ; Nombre de sorties numériques : 48 | 80 | 80 | 16 | 16 | 10-32 DC | 4 | 48 | 2 | 16 | - | 24 | 153 x 43 x 277 | |
1,456.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 24 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 8 ; Nombre de sorties numériques : 8 | 24 | 24 | 8 | 8 | 10-32 DC | - | 8 | 1 | 8 | - | 8 | 153 x 43 x 241 |
Loading...
Entrée analogique (électricité)(mA) | 0-20 | Entrée analogique (Tension)(V) | 0-32 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées/sorties
Nombre d'entrées numériques
Nombre total d'entrées et de sorties
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'entrées de fréquence
Tension de fonctionnement(V)
Nombre de sorties avec pont en H
Nombre de sorties vidéo numériques
Nombre d'interfaces R232
Nombre de sorties
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre de sorties PWM
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles