Contrôleur programmable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR0020
CR0032
CR0033
CR0133
CR0200
CR0232
CR0233
CR0234
CR0235
CR0301
CR0302
CR0303
CR0401
CR0403
CR0411
CR0505
CR2530
CR2532
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Sortie de tension analogique
(V)
Nombre d'entrées numériques Nombre total d'entrées et de sorties Nombre d'entrées de résistance Nombre d'entrées analogiques Nombre d'entrées de fréquence Tension de fonctionnement
(V)
Nombre de sorties analogiques Nombre de sorties avec pont en H Nombre de sorties vidéo numériques Nombre de sorties courant fort Nombre de sorties de relais Nombre d'interfaces R232 Nombre de sorties Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre de sorties PWM Dimensions
(mm)

2,326.00 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 40 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 8 ; Nombre de sorties numériques : 24-4040-8810-32 DC-224--18-12153 x 43 x 241

2,336.77 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 16 ; Nombre d'entrées de fréquence : 16 ; Nombre de sorties numériques : 16-1632-161610-32 DC-216--116116153 x 43 x 241

2,336.77 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 12 ; Nombre d'entrées de fréquence : 12 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 16-1632412128-32 DC-216--116116153 x 43 x 241

2,719.85 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 32 ; Nombre d'entrées analogiques : 16 ; Nombre d'entrées de fréquence : 16 ; Nombre d'entrées de résistance : 6 ; Nombre de sorties numériques : 32 ; Nombre de sorties analogiques : 20.2-103264616168-32 DC2232--118128153 x 43 x 277

3,925.23 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 80 ; Nombre d'entrées analogiques : 16 ; Nombre d'entrées de fréquence : 16 ; Nombre de sorties numériques : 48-8080-161610-32 DC-448--216-24153 x 43 x 277

3,837.85 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 32 ; Nombre d'entrées analogiques : 32 ; Nombre de sorties numériques : 48-3280-323210-32 DC-448--132132153 x 43 x 277

3,837.85 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 40 ; Nombre d'entrées analogiques : 36 ; Nombre d'entrées de fréquence : 36 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 40-4080436368-32 DC-440--132132153 x 43 x 277

3,609.08 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 32 ; Nombre d'entrées analogiques : 32 ; Nombre de sorties numériques : 48-3280-32328-32 DC-448--132132153 x 43 x 277

3,609.08 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 40 ; Nombre d'entrées analogiques : 36 ; Nombre d'entrées de fréquence : 36 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 40-4080436368-32 DC-440--132132153 x 43 x 277

1,267.07 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 24 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre de sorties numériques : 18 ; Nombre de sorties relais : 10-2442-8410-32 DC--18-101--4223 x 134 x 33

1,160.46 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 24 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre de sorties numériques : 12-2436-8410-32 DC--12--1--433 x 134 x 223

1,209.85 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 24 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre de sorties numériques : 18-2442-8410-32 DC--186-1--8226 x 133 x 39

317.84 €

1 Disponible 3 jours Nombre d'entrées numériques : 12 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 8-12204448-32 DC--8-----8163 x 112 x 25.5

424.16 €

1 Disponible 3 jours Nombre d'entrées numériques : 12 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 12-12244448-32 DC--12---2-10163 x 112 x 25.5

438.77 €

1 Disponible 3 jours Nombre d'entrées numériques : 8 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 8-8164448-32 DC-48---8-8-

1,265.38 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 24 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 8 ; Nombre de sorties numériques : 8-2424-8810-32 DC--8--18-8153 x 43 x 241

783.54 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre d'entrées de résistance : 2 ; Nombre de sorties numériques : 16 ; Nombre de sorties analogiques : 20.2-1016322448-32 DC2-16---2-12-

1,376.31 €

1 Disponible 4 jours Nombre d'entrées numériques : 32 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 8 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 32 ; Nombre de sorties analogiques : 40.2-1032644888-32 DC4-32---4-24153 x 169.5 x 43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entrée analogique (électricité)(mA) 0-20 Entrée analogique (Tension)(V) 0-32

Assistance technique