Contrôleur de vitesse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DD110S
DD111S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

520.50 €

1 4 jours

510.03 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 20 Conception électrique Relais Consommation de courant(mA) ≤ 125
Classe de protection II Application Surveillance des mouvements rotatifs ou linéaires pour le respect d'une consigne maximale (survitesse) Matériau du boîtier PA (polyamide)
Tension de fonctionnement(V) 19.2-28.8 DC Température ambiante(°C) -40-55 Caractéristiques d'entrée Entrées d’impulsion
Tension nominale(V) 24 DC Installation Rail TH35 (selon EN 60715) Alimentation capteur 24 V CC / ≤ 70 mA

Assistance technique