Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E12583
protection | IP 67; (connecteur homologue branché) | Matériaux | PA | Classe de protection | III |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 8-32 DC | Connexion électrique | 6 x 0,5 mm²|Connecteur: 1 connecteur DEUTSCH (DT-06-6S-CE02) | Température ambiante(°C) | -40-80 |
Charge de Electricité maximale totale(A) | 4 | Une fonction spéciale | Sans silicone | Température ambiante (En mouvement)(°C) | -20-80 |
Vous vous trouvez sur la page de Prise filaire, le numéro d'article est le suivant: E12583.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E12583.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles