Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC2900
Protection | IP 68; IP 69K | Matériaux | Acier inoxydable, PC | Application | Pour zones hygiéniques et humides dans l’industrie alimentaire |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement électrique - prise mâle | Connecteur : M12 | Source de tension supplémentaire(V) | 20-30 DC; (AUX) | Certificat AS-I en attente | Oui |
Tension de service(V) | 26.5-31.6 DC | Température ambiante(°C) | -5-70 | Charge max. en courant par module/tiroir(A) | 4 (AS-i : 4 A, AUX : 4 A) |
Dimensions(mm) | ø 137.3 / L = 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Répartiteur passif, le numéro d'article est le suivant: AC2900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC2900.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles