Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E11685 |
E11686 |
E12255 |
E12256 |
E12274 |
E12359 |
E12385 |
E12567 |
E12568 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Description | Fonction spéciale | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.47 € | 1 | 4 jours | - | -40-90 | Câble: 50 m, PUR, sans halogène, Noir, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm², PP | Sans halogène; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | ||
312.31 € | 1 | 4 jours | < 300 AC/DC | -40-90 | Câble: 100 m, PUR, sans halogène, Noir, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm², PP | Sans halogène; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | ||
156.47 € | 1 | 12 jours | - | -25-100 | Câble: 50 m, PVC, Orange, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | - | - | ||
296.92 € | 1 | 12 jours | - | -25-100 | Câble: 100 m, PVC, Orange, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | - | - | ||
33.85 € | 1 | 4 jours | - | -50-180 | Câble: 100 m, PVC, Orange, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | - | -30-180 | ||
312.31 € | 1 | 12 jours | - | -40-90 | Câble: 100 m, PVC, Orange, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | Sans halogène; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | ||
312.31 € | 1 | 12 jours | - | -40-90 | Câble: 100 m, PVC, Orange, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | Sans halogène; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | ||
237.88 € | 1 | 12 jours | - | -25-100 | Câble: 100 m, MPPE, gris, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | Sans silicone | 0-100 | ||
132.55 € | 1 | 12 jours | - | -25-100 | Câble: 100 m, MPPE, gris, ⌀ 4,9 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | Sans silicone; sans halogène | 0-100 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Description
Fonction spéciale
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles