Compteur à présélection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E89005

Référence pièce
E89005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

320.99 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées/sorties Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2 Nombre d'entrées numériques 2 protection IP 65; (sur le devant)
Matériaux B5 Noir Energie auxiliaire pour capteurs DC(V) 24; (±15 %. 80 mA) Application compteur préréglé avec 2 préréglages
Plage de températures de stockage(°C) -25-75 Connexion électrique bornes à vis enfichables: 7 × -2,5 mm² Température ambiante(°C) -20-65
Eléments de commande Afficheur LCD 2 x 7 segments, rétroéclairé vert à 6 chiffres
8
Bouton-poussoir
Fréquence nominale AC(Hz) 50-60 Bornes à indice de protection IP 00
Nombre de sorties de relais 2 Humidité relative maximale de l'air(%) 93 Tension nominale AC(V) 90-260
de la plaque(mm) 48 x 48 x 107

Vous vous trouvez sur la page de Compteur à présélection, le numéro d'article est le suivant: E89005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E89005.

Assistance technique