Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DP2200
Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 1 | protection | IP 67 | Tension nominale DC(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Charge d’électricité maximale par sortie(mA) | 50 | Matériaux | PA | Consommation de courant(mA) | 30-830; (24 V DC. Pleine charge) |
Application | Affichage décentralisé, prétraitement et conversion des signaux analogiques | Nombre d'entrées analogiques | 1 | Raccordement électrique - fiche | Connecteur : M12 |
Sortie de courant analogique(mA) | 4-20 | Branchement électrique - prise | Connecteur : M12 | Tension de fonctionnement(V) | 18-30 DC; (vers SELV/PELV) |
Température ambiante(°C) | -25-60 | Fonction de sortie | normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable) | Nombre de sorties vidéo numériques | 1 |
Interface de Communication | Liaison E/S | Entrée analogique (Courant)(mA) | 4-20 | Plage de tension(V) | 10-30 |
Alimentation capteur des entrées | 24 V DC | de la plaque(mm) | 63 x 30 x 24 | Affichage | État de commutation LED jaune Fonctionnement : DEL, vert Affichage LED 7 segments, rouge/vert 4 chiffres paramétrable hauteur des chiffres 6,8 mmlargeur des chiffres 3,8 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Affichage de la valeur limite, le numéro d'article est le suivant: DP2200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DP2200.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles