Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E89150
Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées analogiques : 1 | protection | IP 65; (monté avec rondelle) | Matériaux | Plastiques : |
---|---|---|---|---|---|
Application | affichage évolutif pour capteurs avec sortie analogique | Connexion électrique | Borne -2.5mm² | Température ambiante(°C) | 0-60 |
Logement | Boîtier pour montage sur panneau | Entrée analogique (Tension)(V) | 10-50 | de la plaque(mm) | 39 x 75 x 54 |
Vous vous trouvez sur la page de Écran LC, le numéro d'article est le suivant: E89150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E89150.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles