Alimentation électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC1212
AC1221
AC1226
AC1253
AC1254
AC1256
AC1257
AC1258
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Performances de surcharge Tension de sortie AS-I
(V)
Courant d'entrée (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)
(A)
Déclassement
(W/K)
Découplage des données intégré Protection Tension nominale DC
(V)
Ondulation résiduelle maximale
(mV)
Temps de sauvegarde sur secteur (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)
(ms)
Certificat AS-I Tension d'entrée DC
(V)
Matériaux Classe de protection Electricité de crête d'enclenchement (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)
(A)
Electricité de sortie AS-I
(A)
Type de protection contre les courts-circuits Perte de pouvoir (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)
(W)
Tension de fonctionnement
(V)
Connexion électrique Electricité de crête d'enclenchement (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)
(A)
Fréquence AC
(Hz)
Perte de puissance en fonctionnement en circuit ouvert
(W)
Température ambiante
(°C)
Protection contre les surtensions Temps de sauvegarde sur secteur (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)
(ms)
Facteur de puissance (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz) Fréquence nominale AC
(Hz)
Limitation du courant d’appel Type de montage Nombre de canaux de sortie Protection d'entrée externe Protection contre les courts-circuits en sortie Tolérance de tension de fonctionnement
(%)
Facteur de puissance (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz) Arrière contre l'alimentation
(V)
Puissance de sortie (Culminer)
(W)
Efficacité (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)
(%)
Perte de pouvoir (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)
(W)
Tension nominale AC
(V)
Courant d'entrée (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)
(A)
Plage de tension d'entrée AC
(V)
Efficacité (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)
(%)
Puissance de sortie (Permanent)
(W)
Délai de mise sous tension maximal
(ms)
Résistant aux courts-circuits de la plaque
(mm)
Affichage Fusible
(A)

802.14 €

1 4 jours -29,5-31,6; (vers PELV)-1 (60-70°C)OuiIP 20-50-21901-Aluminium--4-30-Borne 2,5 mm²--4-10-60---47-63--2> 10 AOui------110 / 230-88-132 / 184-264--500--Fonction : 1 x LED, vert8; (pas accessible)

261.94 €

1 3 jours -29.5-31.6-2% / K (> 60°C)OuiIP 20-50-91001-PC; ABSII-1.9---pinces à cage: -1,5 mm²---0-70Oui; (< 34 V)90-47-63-rail; (TH35 (EN 60715); espace libre pour le refroidissement par convection 30 mm)1--10---88-110 / 230-100-240-60380Oui45 x 90 x 100Tension AS-i: LED, vert10; (externe. Caractéristiques B)

417.30 €

1 3 jours -29,5-31,6; (selon PELV; NEC classe II)-2 (60-70°C)OuiIP 20-50-54401-Aluminium; tôle d' acier galvanisée--2.8protégé électroniquement--Étriers de cage----10-70Oui; (< 55 V)--47-63--1> 6 AOui------110 / 230-85-132 / 184-264-85100--Fonction: LED, vert s'éteint en Valise de surcharge U < 28 V
Adressage IR
LED (rouge)
-

744.60 €

1 4 jours Electricité de sortie constant30.5-------98401-Tôle d'acierI-------47-64--25-70Oui; (< 36 V)----rail; (TH35 (EN 60715))---15-20--256--400-380-480-24490Oui124 x 62 x 120Tension AS-i: LED, vert-

446.71 €

1 4 jours Electricité de sortie constant30.5-------98601-Tôle d'acierI----Sélection automatique de gamme--47-64--25-70Oui; (< 36 V)----rail; (TH35 (EN 60715))---10--134--110 / 230-100-120 / 200-240-122900Oui124 x 40 x 120Tension AS-i: LED, vert-

359.35 €

1 4 jours Electricité de sortie constant30,5; (selon PELV; NEC classe II)0.860 (60-70°C)Oui--509898701-Tôle d'acierI32.8-11.6Sélection automatique de gamme-347-64--25-70Oui; (< 36 V)960.56-Ouirail; (TH35 (EN 60715))1≤ B-10 A / ≤ C-6 A-100.4735-8812.9110 / 2301.44100-120 / 200-24086.985900Oui124 x 40 x 120Tension AS-i: LED, vert-

511.57 €

1 4 jours Electricité de sortie constant30.5----24--9880124Tôle d'acierIII----------25-70Oui; (< 36 V)----rail; (TH35 (EN 60715))---25-35--134------122650Oui124 x 40 x 120Tension AS-i: LED, vert-

630.05 €

1 4 jours Electricité de sortie constant30.5-------98501-Tôle d'acierI----Sélection automatique de gamme--47-64--25-70Oui; (< 36 V)----rail; (TH35 (EN 60715))---10--256--110 / 230-100-120 / 200-240-244800Oui124 x 62 x 120Tension AS-i: LED, vert-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion parallèle des sorties possible Non Connexion en série des sorties possible Non Protection contre les surcharges Oui

Assistance technique