Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DN1020 |
DN1022 |
DN1030 |
DN1031 |
DN1042 |
DN4011 |
DN4012 |
DN4013 |
DN4014 |
DN4032 |
DN4033 |
DN4034 |
E84016 |
E84036 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Performances de surcharge | Courant d'entrée (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (A) | Electricité de sortie maximum à tension de sortie minimum (A) | Déclassement (W/K) | Protection | Tolérance de tension de sortie (%) | Pic d’électricité de sortie maximum à tension de sortie minimum (A) | Délai de mise sous tension (s) | Ondulation résiduelle maximale (mV) | Temps de sauvegarde sur secteur (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz) (ms) | Tension d'entrée DC (V) | Matériaux | Classe de protection | Electricité de crête d'enclenchement (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (A) | Fiabilité du signal DC OK | Perte de pouvoir (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (W) | Tension de sortie (V) | Tension de fonctionnement (V) | Connexion électrique | Electricité de crête d'enclenchement (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz) (A) | Fréquence AC (Hz) | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Temps de sauvegarde sur secteur (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (ms) | Tolérance de tension de fonctionnement 2 (%) | Connexion parallèle des sorties possible | Facteur de puissance (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz) | Fréquence nominale AC (Hz) | Type DC-OK | Limitation du courant d’appel | Type de montage | Nombre de canaux de sortie | Protection d'entrée externe | Protection contre les courts-circuits en sortie | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Facteur de puissance (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz) | Arrière contre l'alimentation (V) | Puissance de sortie (Culminer) (W) | Pic de Electricité de sortie maximal à la tension de sortie maximale (A) | Efficacité (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (%) | Perte de pouvoir (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz) (W) | Tension nominale AC (V) | Connexion en série des sorties possible | Courant d'entrée (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz) (A) | Plage de tension d'entrée AC (V) | Efficacité (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz) (%) | Puissance de sortie (Permanent) (W) | Délai de mise sous tension maximal (ms) | Courant de sortie à tension de sortie maximale (A) | Résistant aux courts-circuits | de la plaque (mm) | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.15 € | 1 | 4 jours | - | - | 1.3 | 1 (60-70°C) | IP 20 | 2 | - | - | 50 | - | - | PC | I; (IEC 61140) | - | - | - | Réglable | - | Collier de serrage de tube à Ressort: -2,5 mm² | - | - | -10-70 | Oui; (< 40) | 190 | - | - | - | 50-60 | - | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | 1 | - | Oui | - | - | - | - | - | 87.5 | - | < 230 | - | - | 100-240 | - | - | - | - | - | 83 x 45 x 96 | Fonction : 1 x LED, vert | ||
224.74 € | 1 | 4 jours | - | - | 4.1 | 2 (60-70°C) | IP 20 | 2 | - | - | 50 | - | - | PC | I; (IEC 61140) | - | - | - | Réglable | - | Collier de serrage de tube à Ressort: -2,5 mm² | - | - | -10-70 | - | 40 | - | - | - | 50-60 | - | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | 1 | - | Oui | - | - | - | - | - | 90 | - | < 230 | - | - | 100-240 | - | - | - | - | - | - | Fonction : 1 x LED, vert | ||
120.37 € | 1 | 4 jours | - | - | 1.25 | 2% / K (> 60°C) | IP 20 | - | - | < 255 | 50 | - | - | PC ABS | II; (IEC 61140) | - | 24 V DC (30 mA) | - | Réglable | - | Étriers de cage | - | - | 0-70 | - | 120 | - | - | - | 47-63 | - | - | rail; (TH35 (EN 60715); espace libre pour le refroidissement par convection 30 mm) | 1 | 10 A; B | - | 10 | - | - | - | - | 84 | - | < 230 | - | - | 100-240 | - | - | 255 | - | Oui | 90 x 45 x 100 | DC ok 1 x LED, vert | ||
142.65 € | 1 | 4 jours | - | - | 2.5 | 2% / K (> 60°C) | IP 20 | - | - | < 380 | 50 | - | - | PC ABS | II; (IEC 61140) | - | 24 V DC (30 mA) | - | Réglable | - | Étriers de cage | - | - | 0-70 | - | 90 | - | - | - | 47-63 | - | - | rail; (TH35 (EN 60715); espace libre pour le refroidissement par convection 30 mm) | 1 | 10 A; B | - | 10 | - | - | - | - | 88 | - | < 230 | - | - | 100-240 | - | - | 380 | - | Oui | 90 x 45 x 100 | DC ok 1 x LED, vert | ||
104.74 € | 1 | 4 jours | Electricité de sortie constant | 1.06 | 5 | 3 (55-70°C) | - | - | 6 | - | 100 | - | - | PC | I; (IEC 61140) | 28 | - | 12.6 | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | - | - | - | 47-63 | -10-70 | Oui; (< 34 V CC) | 60 | - | Non | - | - | - | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | 1 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | - | 10 | 0.54 | 35 | - | 5.1 | 90.5 | - | 230 | Oui | - | 200-240 | - | 120 | - | 4.3 | Oui | 124 x 39 x 129 | DC ok 1 x LED | ||
187.57 € | 1 | 4 jours | Electricité de sortie constant | 0.68 | 3.3 | 1.8 (60-70°C) | - | - | 3.3 | - | 50 | 30 | 110-300 | Tôle d'acier | I; (IEC 61140) | 45 | - | 9.1 | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | - | - | 23 | 47-64 | -25-70 | Oui; (< 39 DC) | 128 | 20 | - | 0.61 | - | - | Oui | rail; (TH35 (EN 60715)) | 1 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | - | 10 | 0.56 | 35 | 80 | 2.7 | 89.8 | 11.1 | < 230 | - | 1.24 | 100-240 | 88 | 80 | - | 2.7 | - | 124 x 40 x 122.5 | DC ok 1 x LED | ||
248.49 € | 1 | 4 jours | Electricité de sortie constant | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | Tôle d'acier | I; (IEC 61140) | - | - | - | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | Sélection automatique de gamme | - | - | 47-64 | -25-70 | Oui; (< 39 DC) | - | 10 | Non | - | - | - | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 10 | - | - | 144 | 5.1 | - | - | < 230 | Oui | - | 100-120 / 200-240; (sélection de gamme automatique) | - | 120 | - | 4.3 | Oui | 124 x 40 x 122.5 | DC ok 1 x LED | ||
324.56 € | 1 | 4 jours | Electricité de sortie constant | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | Tôle d'acier | I; (IEC 61140) | - | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | - | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | Sélection automatique de gamme | - | - | 47-64 | -25-70 | Oui; (< 39 DC) | - | 10 | - | - | 50-60 | Sortie de relais | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 10 | - | - | 288 | 10.3 | - | - | < 230 | - | - | 100-120 / 200-240 | - | 240 | - | 8.6 | Oui | 124 x 62 x 122.5 | DC ok 1 x LED | ||
423.63 € | 1 | 4 jours | Mode hoquet ; en Manifestation de surcharge/court-circuit, la sortie fournit alternativement une alimentation continue pendant 2 s puis s'éteint pendant 18 s. | - | 20 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | Tôle d'acier | I; (IEC 61140) | - | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | - | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | - | Bornes à vis | - | 47-64 | -25-70 | Oui; (< 32 CC) | - | - | - | - | - | Sortie de relais | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15-10 | - | - | 576 | 20.6 | - | - | < 230 | - | - | 100-240 | - | 480 | - | 17.1 | Oui | 124 x 65 x 132.5 | DC ok 1 x LED | ||
289.11 € | 1 | 4 jours | Electricité de sortie constant | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | Tôle d'acier | I; (IEC 61140) | - | - | - | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | - | - | - | 47-64 | -25-70 | Oui; (< 32 CC) | - | - | - | - | - | - | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15-20 | - | - | 144 | 5.2 | - | - | < 400 | - | - | 380-480 | - | 120 | - | 4.3 | Oui | 124 x 40 x 122.5 | DC ok 1 x LED | ||
345.84 € | 1 | 4 jours | Electricité de sortie constant | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | Tôle d'acier | I; (IEC 61140) | - | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | - | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | - | - | - | 47-64 | -25-70 | Oui; (< 32 CC) | - | - | - | - | - | Sortie de relais | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15-20 | - | - | 288 | 10.3 | - | - | < 400 | - | - | 380-480 | - | 240 | - | 8.6 | Oui | 124 x 62 x 122.5 | DC ok 1 x LED | ||
463.01 € | 1 | 4 jours | Electricité de sortie constant | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | Tôle d'acier | I; (IEC 61140) | - | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | - | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | - | - | - | 47-64 | -25-70 | Oui; (< 35 CC) | - | - | - | - | - | Sortie de relais | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15 | - | - | 720 | 26 | - | - | < 400 | - | - | 380-480 | - | 480 | - | 17.5 | Oui | 124 x 65 x 132.5 | DC ok 1 x LED Surcharge 1 x LED | ||
734.28 € | 1 | 4 jours | Mode hoquet ; en Manifestation de surcharge/court-circuit, la sortie fournit alternativement une alimentation continue pendant 2 s puis s'éteint pendant 17 s. | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | Tôle d'acier | I; (IEC 61140) | - | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | - | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | - | - | - | 47-64 | -25-70 | Oui; (< 32 CC) | - | - | - | - | - | Sortie de relais | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15-10 | - | - | 1440 | 51.5 | - | - | < 230 | - | - | 100-240 | - | 960 | - | 34.3 | Oui | 124 x 126 x 132.6 | DC ok 1 x LED Surcharge 1 x LED | ||
625.72 € | 1 | 4 jours | Electricité de sortie constant | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | Tôle d'acier | I; (IEC 61140) | - | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | - | Ajustable; tension de sortie à SELV. PELV | - | - | - | 47-64 | -25-70 | Oui; (< 32 CC) | - | - | - | - | - | Sortie de relais | - | rail; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15-20 | - | - | 1440 | 51.5 | - | - | < 400 | - | - | 380-480 | - | 960 | - | 34.3 | Oui | 124 x 110 x 130.7 | DC ok 1 x LED Surcharge 1 x LED |
Loading...
Tension de sortie DC(V) | 24-28 | Protection contre les surcharges | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Performances de surcharge
Courant d'entrée (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)(A)
Electricité de sortie maximum à tension de sortie minimum(A)
Déclassement(W/K)
Protection
Tolérance de tension de sortie(%)
Pic d’électricité de sortie maximum à tension de sortie minimum(A)
Délai de mise sous tension(s)
Ondulation résiduelle maximale(mV)
Temps de sauvegarde sur secteur (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)(ms)
Tension d'entrée DC(V)
Matériaux
Classe de protection
Electricité de crête d'enclenchement (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)(A)
Fiabilité du signal DC OK
Perte de pouvoir (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)(W)
Tension de sortie(V)
Tension de fonctionnement(V)
Connexion électrique
Electricité de crête d'enclenchement (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)(A)
Fréquence AC(Hz)
Température ambiante(°C)
Protection contre les surtensions
Temps de sauvegarde sur secteur (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)(ms)
Tolérance de tension de fonctionnement 2(%)
Connexion parallèle des sorties possible
Facteur de puissance (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)
Fréquence nominale AC(Hz)
Type DC-OK
Limitation du courant d’appel
Type de montage
Nombre de canaux de sortie
Protection d'entrée externe
Protection contre les courts-circuits en sortie
Tolérance de tension de fonctionnement(%)
Facteur de puissance (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)
Arrière contre l'alimentation(V)
Puissance de sortie (Culminer)(W)
Pic de Electricité de sortie maximal à la tension de sortie maximale(A)
Efficacité (Tension nominale 230 V AC / 50 Hz)(%)
Perte de pouvoir (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)(W)
Tension nominale AC(V)
Connexion en série des sorties possible
Courant d'entrée (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)(A)
Plage de tension d'entrée AC(V)
Efficacité (Tension nominale 120 V AC / 60 Hz)(%)
Puissance de sortie (Permanent)(W)
Délai de mise sous tension maximal(ms)
Courant de sortie à tension de sortie maximale(A)
Résistant aux courts-circuits
de la plaque(mm)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles