Commutateurs de dérive de bande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZB0090

Référence pièce
ZB0090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

605.39 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice de protection IP 67 Contacts 2 SPDT Couvercle Jaune
Matériau du boîtier Aluminium Tension de commutation max. 230 V AC / 230 V DC Electricité thermique(A) 6
Type de contact Action d’encliquettement Température de fonctionnement(°C) -25 - +70 Diamètre du trou Vis : 2 x M8
Capacité de commutation AC-15 : Ue = 230 V AC, soit = 1,5 A 24 V DC, t = 2 ms à 3 ms, à 3 A Protection contre les surcharges de court-circuit Fusible externe 10 A (FF) Tension nominale d'isolation 380 V AC / 250 V DC

Vous vous trouvez sur la page de Commutateurs de dérive de bande, le numéro d'article est le suivant: ZB0090.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZB0090.

Assistance technique